Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

IRB 4600

Új kialakítás. Új tulajdonságok. Új technológia.

Az IRB 4600 új standardot állít fel az ipari robotok körében.


A legjobb pályakövetési-pontosság és a legjobb mozgás-vezérlés a piacon.

Állandó magas minőséget biztosít az Ön termelésében.  

Ultraszéles működési tartomány
Félmagas állvány telepíthetőség. Akár 1.73 cm-es függőleges kinyúlás lefelé.  

Rövid ciklusidő
Akár 20-25%-kal rövidebb ciklusidő a korábbi típusokhoz képest.

Rugalmas telepítési, rögzítési lehetőségek
Számos módon lehet rögzíteni: a padlón (álló helyzet), félmagasan, döntve, vagy akár függesztve.

Magas védelem
Mindegyik IRB 4600 változat teljesen megfelel az IP 67 szabványnak, és zord körülményeket is kiáll (így pl. öntödei vagy nagynyomású gőzzel mosható kialakítások is rendelkezésre állnak).
Loading documents