Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

IRB 660

A raklapra rakodás új szintekre emelése

Legkorszerűbb, 4-tengelyű kialakításának köszönhetően a vevők egy olyan, nagysebességű gép elébe nézhetnek, amely 3,15 m-es kinyúlást 250 kg hasznos terhelhetőséggel ötvöz, melynek következtében ideálisnak bizonyul zsákok, dobozok, ládák, üvegek és egyebek raklapra történő rakodásához. Gyakorlatilag az ABB megerősíti pozícióját komplett robot-alapú csomagolósorok automatizálásának a világon egyedülálló szállítójaként.

  • Megbízható - Rövid gyártási idő
    Az IRB 660 lényegesen gyorsabb az elődjénél. Optimalizált motorteljesítménye és mozgási jellemzői jelentősen rövidebb ciklusidőket biztosítanak, mint a versenytárs termékek.

  • Gyors - Rövid ciklusidők
    Sztenderd csomagolási szoftver
  •  Pontos - Állandó alkatrészminőség
    Egyedülálló pozíció-ismételhetőség (+/-0,03 mm) és nagyon jó útvonal-pontosság

  • Erős - Maximális kihasználtság
    Nagysebességű változat, amely képes 180 kg teljes sebességgel történő mozgatására, valamint 250 kg-os változat nagy átbocsátóképességgel, 3,15 m kinyúlás mellett

  • Robusztus kivitel - Mostoha gyártási környezet
    A robot robusztus kivitele és IP67 védettsége még a legmostohább környezetek esetén is állandó teljesítőképességet biztosít.

  • Sokoldalú - Rugalmas integráció és termelés
    A robot mély benyomást keltő kinyúlása azt jelenti, hogy képes maximum négy behordó szalagot, két raklap rakatot, egy csúszólemez rakatot és négy raklap-rakodó kitároló sort
    kiszolgálni. Gyakorlatilag az IRB 660 -sokoldalúsága, kinyúlása és teljesítőképessége következtében - szinte minden raklapozási alkalmazás igényét képes teljesíteni. 
Loading documents