Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

IRB 6700

Az ABB-nek a nagyméretű robotok gyártásában szerzett 40 évnyi tapasztalatát ötvözi a cég új fejlesztése, az IRB 6700 sorozatú robotcsalád


Az ABB nagy robotjainak 7. generációja a soron következő generációk funkcióinak sokaságával rendelkezik, amelyek az ügyfelekkel történő szoros kapcsolatból és kimerítő mérnöki tervezésből erednek. Az IRB 6700 robusztusabb, mint az elődje, karbantartása egyszerűbb, ezzel a legnagyobb teljesítményű robot a legalacsonyabb összköltséggel a 150-300 kg-os osztályban.

Tulajdonságok és előnyök

  • Növelt szervizintervallum, csökkentett szervizidő
  • Hosszabb üzemidő – 400000 üzemóra két hiba között
  • Elérhető Lean ID kiépítésben, amely költséghatékonyan megnöveli a kábelköteg („dress pack”) élettartamát
  • Robusztusabb, merevebb szerkezettel, új generációs motorral és kompakt hajtóművel
  • Megnövelt sebesség és rövidebb ciklusidő – átlagosan 5 százalékkal gyorsabb
  • Javított pontosság és megnövelt teherbírás
  • A legzordabb körülmények közötti működésre épített – Foundry Plus 2 (öntödei) csomag is rendelkezésre áll
  • 15 százalékkal alacsonyabb energiafelhasználás
Loading documents