A világ leghatékonyabb gyárainak automatizálási igénye nem csupán az ipari robotok üzembe helyezését hívta életre, hanem igény keletkezett a kisebb méretű, precíz részfeladatok gyors egymás utáni elvégzésére alkalmas programozható robotok iránt is. A kollaboratív robotok (más néven kobotok) a robotika csodálatos találmányai, amelyek a termékminőség maximális biztosítása mellett javítják a gyorsan ismétlődő munkafolyamatok termelékenységét. Mindennek olyan iparágak élvezik előnyeit, mint az egészségügy és a gyógyszergyárak, ahol a precíz munkavégzés elengedhetetlen. Ugyanilyen hatékonysággal alkalmaznak kollaboratív robotokat az autóiparban is, hiszen az autógyárak is nagy hasznát veszik ezeknek a rugalmasan munkába állítható, rendkívül könnyen – akár külön szakképesítés nélkül is – programozható robotoknak.
Színre lépnek a kobotok
„Bárcsak 8 karom lenne!” – szoktuk mondani, amikor túl sok feladatot kellene egyszerre elvégeznünk. Persze ilyenkor arra vágyunk, hogy minden egyes feladat ugyanolyan tökéletes minőségben legyen elvégezve, mint ahogy mi tennénk a legnagyobb összpontosítás közepette, csak éppen sokszoros sebességgel.
A kollaboratív robotok pontosan ezt a feladatot látják el: tökéletes minőség és precizitás mellett olyan munkatempót és termelési hatékonyságot képesek elérni, ami egyértelműen kimutatható a termelési mutatók javulásában. Mindehhez ne egy több száz tonnás ipari robotot képzeljünk el, hanem egy kis helyigényű, szorgos karokkal megáldott kobotot, akit bármely kolléga néhány egyszerű kattintással be tud programozni a soron következő precíziós feladatra.
Az emberekkel együtt dolgoznak
Az ABB kollaboratív robotokat a robotika iparág világszinten vezető vállalatának legjobb szakemberei úgy alkották meg, hogy azok a legkorszerűbb segítséget nyújtsák az emberi munkaerő mellett. Mivel a kobotok az emberrel szoros együttműködésben dolgoznak, ezért a legszigorúbb biztonsági előírásoknak és protokollnak kell megfelelniük a munkavédelem érdekében. Ezek az együttműködő robotok – a közös munka érdekében – a legtöbb esetben nincsenek is rácsokkal és korlátokkal elszeparálva az emberektől, ezért nagyon fontos szabály például, hogy ha valaki belép a kollaboratív robot munkaterületére, vagy a kobot akadályba ütközik, akkor az automatikusan leáll.
A feladatok széles körét ellátó programozható robotoknak bármilyen méretű üzemben nagy hasznát lehet venni. A kobotok ugyanis nem igényelnek nagy helyet, rendkívül egyszerű az üzembe helyezésük, valamint a beprogramozásuk, működésük és ellenőrzésük sem igényel különösebb szakértelmet. Ennek köszönhetően, valamint a kis méretből fakadóan a kobotok egészen könnyedén áttelepíthetők egyik helyről a másikra, vagy akár a világ másik felére is, ha éppen ott van szüksége rá a vállalatnak. Bárhol rugalmasan hadrendbe foghatók, és könnyen kezelhetők.
Sőt, a kollaboratív robotok működtetése sokkal egyszerűbb annál, mint amit első ránézésre gondolnánk. A vérprofi kobotokat akár a teljesen kezdő felhasználók is képesek munkára bírni. Az egészen egyszerű, szinte ráérzés alapján működtethető beállításokkal tényleg bárki kobot-szakértővé válhat és hozzájárulhat a vállalati termelékenység növeléséhez. Nem csoda hát a programozható robotok sikere, ami mára már 53 országban, bármely iparágban tükrözi az ABB robotikai üzletágának közel fél évszázados szakértelmét.
Ismerje meg népszerű kollaboratív robot modelljeinket!
A közkedvelt YuMi kobot-család
Az ABB 2015-ben mutatta be a világ első valódi együttműködő robotját, a YuMi-t. A korszakalkotó YuMi modellek új fejezetet nyitottak a robotika világában, hiszen általuk végre lehetővé vált az emberek és a robotok biztonságos és hatékony együttműködése. Méghozzá egymás mellett, korlátokat jelentő kerítések nélkül. A YuMi-kobotok hatalmas hozadéka, hogy segítségükkel az olyan rövid ciklusú összeszerelési folyamatok is rugalmassá váltak, amelyek kis darabszámú, egyedi termékek előállításához szükségesek.
Az IRB 14000 modellszámon elérhető kétkarú YuMi egy olyan innovatív, emberbarát robot, amelynek áttörő funkcionalitásait arra tervezték, hogy további globális automatizálási lehetőségeket szabadítsanak fel az iparban. Ez a modell, mintha egy emberi felsőtest lenne két szép izmos[DK1] [NN2] karral, elsősorban asztalra helyezhető, míg testvérpárja, az IRB 14050 modellszámú egykarú YuMi bármilyen alkalmas felületre elhelyezhető szabadon választhatóan.
A YuMi kobot-család mindkét tagja 0,5 kg-os terhelhetőséggel bír, és ezt a súlyt 0,559 m-es karkinyúlással magabiztosan kezelik. Ezeket a modelleket elsősorban anyagmozgatásra és kis alkatrészek precíz összeszerelésére alkalmazzák. Orvosi laboratóriumokban például a YuMi kobotok kiválóan alkalmasak arra, hogy elvégezzék a pipettázást és a folyadékok pontos kezelését. Ezen kívül YuMi együttműködő robotokat használnak sok helyen a megadott receptúra alapján kivitelezendő gyógyszerkészítési folyamatokban, de tökéletesen képesek ellátni a mikrobiológiai kultúratenyésztési feladatokat is.
Az automatizálás mesterei az új generációs GoFa és SWIFTI [DK3] együttműködő robotok
Nem sokkal a világ első üzembe állított YuMi kobotjának 5. születésnapja után az ABB máris előrukkolt a programozható robotok új dimenzióját kínáló GoFa és SWIFTI modellekkel. Az új fejlesztésű kollaboratív robotok nem titkolt célja, hogy általuk újabb ágazatok és felhasználási területek fedezhessék fel az automatizálás előnyeit. A kobotok gyors telepítése, azonnali üzembe helyezhetősége és a szaktudást nem igénylő beprogramozása mind-mind a rugalmas felhasználást támogatják.
Az új kobot típusok nagyobb terhelhetőséget kínálnak a korábbi társaikhoz képest: a CRB 15000 modellszámon ismert díjnyertes GoFa 5 kg súllyal is zavartalanul elboldogul (mindezt közel 1 méteres karkinyúlással teszi lehetővé), míg a CRB 1100 modellszámú SWIFTI 4 kg súlyt képes kezelni. Maga a munkavégzés sebessége is felgyorsult, ezért a termelékenység és hatékonyság újabb szintje érhető el az új modellek által. Az erősebb, gyorsabb, és nagyobb munkavégzésre alkalmas új kollaboratív robotok olyan iparágak számára is megnyitják az automatizálás lehetőségét, amelyek eddig kimaradtak ebből a versenyből.
Talán épp az Ön üzeme lesz a következő, ahol nagy hasznát veszik az anyagmozgatásra, gépápolásra, alkatrész-összeszerelésre és csomagolásra kiválóan alkalmas GoFa vagy SWIFTI programozható robotoknak. Gondoljon csak bele, milyen hatékonyságot jelentene, ha kobotok végeznék azokat az ismétlődő, illetve ergonómiai szempontból komoly kihívást jelentő feladatokat, amelyekre jelenleg rendkívül nehéz alkalmas munkaerőt találni!
Automatizálás az egészségügyben
Az ABB – a világ éllovas automatizálási szakértője – felismerte, hogy mekkora potenciált jelenthetnek a kobotok az egészségügy, és elsősorban a kórházak számára. A programozható együttműködő robotok ugyanis rengeteg olyan feladatot képesek ellátni – és mindezt számos alkalommal bizonyították is már más iparágakban –, amelyek monoton, ismétlődő és időigényes munkát jelentenek az amúgy is leterhelt egészségügyi dolgozók számára.
Egyszerűen felesleges, hogy a kevés számú, magasan képzett szakértő munkaerő végezze az olyan rutinfeladatokat, mint a centrifugák pakolása, a pipettázás, vagy épp a készletezés. Ezt az időt ugyanis a nagyobb szakértelmet megkövetelő tudományos kutató munkára is fordíthatná az értékes emberi munkaerő. Az egyik leghasznosabb tevékenység például, amit kobotok végezhetnek a kórházakban, hogy az orvosi robotok a valódi orvosokkal precízen együttműködve segédkeznek a műtétek és nem-sebészeti beavatkozások során.
Annak érdekében, hogy kiaknázzuk a kollaboratív robotokban rejlő lehetőségeket a világszinten kritikus fontosságúvá vált egészségügyi szektorban, az ABB egy kifejezetten ilyen célú kutatóközpontot hozott létre az amerikai Houstonban. A világ első globális egészségügyi kutatóközpontjában – a TMC Innovációs Intézetben – az ABB kutatócsoportja egészségügyi szakemberekkel, kutatókkal és mérnökökkel szorosan együttműködve olyan nem-sebészeti egészségügyi robotikai megoldásokat fejleszt, amelyek megszüntethetik a szűk keresztmetszetet jelentő munkafolyamatokat a laboratóriumi munkában, és megoldást nyújthatnak a szakképzett egészségügyi munkaerő globális hiányára.
Programozható robotok a gyógyszertárakban és gyógyszergyárakban
A jövő kórházai a Robotic Pharmacy automatizálási rendszerben rejlő lehetőségeket is kiaknázhatják. A kimondottan gyógyszertárak számára kifejlesztett robotikai interlogisztikai megoldás elsősorban a kórházi patikák és gyógyszerkiosztók számára jelentenek úttörő fejlesztést. Az ABB MiniLoad robotjára és a 3D-s ömlesztett áruk komissiózására épülő rendszer kétféle gyógyszerészeti feladatot képes ellátni:
- az IRB 2600-as modellre támaszkodó MiniLoad robotrendszer a gyógyszerek tárolását és kigyűjtését végzi,
- az IRB 1200 pedig – a 3D-s látásának és mesterséges intelligenciájának köszönhetően – kiválogatja és kiosztja a gyógyszereket a megadott receptek szerint.
A gyógyszertárak számára kialakított gyógyszerraktár-kezelési rendszer teljesen ügyfélbarát: rugalmasan telepíthető, könnyen használható, és segítségével hatékonyan nyomon követhetők a gyógyszerek logisztikai folyamatai.
A robotok által végezhető egészségügyi feladatok nem csupán a kórházak és gyógyszertárak logisztikai folyamatait fedik le, hanem kiterjednek az újgenerációs automatizált laboratóriumi technológiákra is. Nem kell messzire mennünk, ha csak abba belegondolunk, hogy mekkora segítséget jelentenek a robotok a jelenlegi koronavírus világjárvány elleni küzdelemben. Az a tény, hogy a robotok megkímélik az emberi munkaerőt a mintákkal való direkt érintkezéstől a vírussal fertőzöttség tesztelése és az ellenszerként funkcionáló vakcina kifejlesztése során, óriási haszonnal bír.
Nem meglepő, hogy a covid-tesztelés során előtérbe kerülnek a már jól ismert YuMi kobotok, akik segítenek a minták mozgatásában a covid-tesztek elvégzése során. A kétkarú YuMi emellett tökéletesen alkalmas az ampullákat lezáró tetők lecsavarására is. A szingapúri és thaiföldi gyárakban így már nem csupán az ABB ipari robotjai segítik a világjárvány elleni védekezést, hanem a sokszor ismétlődő, kisebb feladatok elvégzésére is ABB robotokat használnak a gyógyszergyárak és tesztelő vállalatok, ezúttal vállalatunk kollaboratív robotjainak személyében.
Kobotok egészítik ki az ipari robotok munkáját az autóiparban is
A kollaboratív robotok könnyű mozgathatósága és egyszerű programozhatósága miatt az autógyárak is egyre nagyobb figyelmet szentelnek az együttműködő robotoknak világszinten. Legyen szó a Ford spanyolországi gyáráról, vagy a Visteon Electronics Szlovákiában található üzeméről, mind több kobot áll munkába ezekben a – mindezidáig kizárólag ipari robotok által uralt – szegmensekben is.
Álljon itt példaként az IRB 6620-as modellszámú ponthegesztő robotja, ami fürge karjaival rendkívül gyors kinyúlást és ezáltal rövid ciklusidőt tesz lehetővé az autógyárakban. Csodálatos együttműködés ez az ipari robotok és kollaboratív robotok között, amelyhez vállalatunk minden ponton szakértő segítséget és folyamatos támogatást kínál.
Szakértő segítség – mindig, mindenben!
Számunka nem csupán a kobotok üzembe helyezése fontos, hanem azok folyamatos karbantartására és támogatására is nagy hangsúlyt fektetünk. Az iparág legnagyobb szervizhálózatának köszönhetően mi valós idejű, valódi segítséget nyújtunk az esetlegesen felmerülő problémák esetén.
Nem kell attól tartania, hogy üzenetei megválaszolatlanul keringenek az éterben, vagy telefonhívásai süket fülekre találnak. Nálunk valódi emberi erőforrás foglalkozik az Ön szervizigényeivel, bármikor is merülnek fel azok. Bármire is lenne szüksége, nálunk biztosan rendelkezésre áll a megfelelő szakértelem, eszközkészlet, és a valós idejű, igazi segítség a szakértőink részéről.
Amennyiben további információt szeretne megtudni a kollaboratív – vagy akár ipari – robotokról és működésükről, akkor figyelmébe ajánljuk az ABB robotikai szakértő podcast-sorozatát, amelyet „A robot” címmel indítottunk útjára a 2021-es év elején. Kattintson az alábbi linkre a feliratkozáshoz:
https://global.abb/group/en/media/podcasts/the-robot-podcast?_ga=2.14916789.261639243.1636328795-17610389.1617773108