Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Teljes körű támogatás a robot teljes élettartama alatt

Új életre keltjük régi berendezéseit, és meghosszabbítjuk a robotok élettartamát.

A Felújított robotok és berendezések legnagyobb raktárkészlete révén az ABB Robotika azonnal képes a megfelelő robotot leszállítására. A felújító központban a gyártási folyamatnak teljesen megfelelő, a gyártás során alkalmazott megoldásokat követő, 152 pontos felújítási folyamaton esik át a robot. A javítás során kizárólag eredeti alkatrészek kerülnek felhasználásra. Az újjászületett robot végigmegy az ellenőrző teszteken majd ezt követően a felújításról szóló tanúsítvánnyal és 12 hónap garanciával készen áll, hogy visszatérjen a termelésbe.

Globális raktárkészletünk több száz felújított robotot tartalmaz, amelyek ideálisak azon vevőknek, akik a már meglévő gépparkjukba illeszthető robottípust, klasszikus vezérlést, magas színvonalat keresnek, és korlátozott költségvetéssel rendelkeznek. 

Kínálatunk

Loading documents