Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Felújítások és átalakítások

Ha az ABB robotok megfelelő környezetben vannak telepítve és megfelelően karban vannak tartva, úgy könnyen működtethetők 10, vagy több éven át. Felújítási és átalakítási munkákkal az élettartamuk még ennél is tovább hosszabbítható.

További javítási vagy frissítési intézkedések, mint például a teljes vezérlés cseréje, lehetővé teszi, hogy a legjobb teljesítményt hozzuk ki a régi berendezésekből.

A felújítások segítik a termelésből már kivont alkatrészek, elérhető termékekre történő cseréjét, például a régi floppy meghajtó helyére új USB egység kerül, mely mechanikusan és elektromosan is illeszkedve a meglévő környezethez. Az eredmény jelentősen javítja a megbízhatóságot, a biztonságot, a karbantartást és a teljesítményt. 


Kínálatunk

Loading documents