Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

IRB 1100 – Il robot più compatto e leggero di sempre

Oltre ad espandere ulteriormente l’offerta dei piccoli robot di ABB, il robot IRB 1100 offre un aumento della produttività fino al 35% e un risparmio dello spazio fino al 10%.

Prestazioni leader del settore per una produzione di alta qualità
Con l'obiettivo di aumentare la produttività, il robot IRB 1100 offre tempi ciclo fino al 35% più veloci e ripetibilità migliore della sua categoria per garantire produzione di alta qualità.

Il robot IRB 1100 supera consistentemente i robot simili in termini di capacità di carico e ripetibilità della posizione (RP) anche in presenza di vincoli di spazio. Infatti, il robot IRB 1100 offre una capacità dicarico più alto rispetto ai robot della sua categoria.

Il design compatto e leggero garantisce un'installazione flessibile
Rispetto alla generazione precedente, il design del robot IRB 1100 è stato ottimizzato grazie alla riduzione dell’ingombro del 10% e una riduzione di peso superiore al 20% per un installazione efficiente in ambienti diversi, come ad esempio nelle fabbriche di produzione di componenti elettronici.

L'ingombro ridotto consente di distribuire più robot contemporaneamente, eseguendo in modo collaborativo le operazioni di automazione e consentendo una gestione più flessibile per le operazioni con carichi pesanti con strumenti / effettori finali complessi.

Gestito dal nuovo controller OmniCore™ di ABB, il robot IRB 1100 è dotato di funzionalità avanzate di controllo del movimento, che rendono il robot ideale per supportare applicazioni di assemblaggio, pick and place e movimentazione di materiali.

La certificazione per camera bianca del robotIRB 1100 arriverà più avanti. Il robot è disponibile in due varianti – una con una capcità di carico di 4kg e raggio di 475 mm, e una con una capacità di carico di 4 kg e raggio di 580mm.

Vantaggi Chiave:

  • Tempo ciclo più veloce del 35 percento per aumentare la produttività
  • Riduzione dell’ingombro del 10% e riduzione del peso superiore al 20% per una facile installazione
  • Capacità di carico più alta rispetto ai robot della sua categoria
  • Dotato fino a 16 I/O per applicazioni più complesse

Applicazioni principali:

  • Assemblaggio & Testing
  • Carico & Scarico
  • Inserimento Guidato delle Viti
  • Inserimento Gomma

Foto gallery

Dati tecnici

 

Loading documents