Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

IRB 5500-22/23

FlexPainter – Un nuovo modo di verniciare gli esterni

Il robot IRB 5500 FlexPainter porta la verniciatura vicino alla perfezione integrando l’apparecchiatura di applicazione vernice. Combinando la sua ampia area di lavoro e l'elevata velocità di accelerazione e di verniciatura, il risultato è la soluzione robot per verniciatura più efficiente e flessibile per qualsiasi applicazione

Risparmio di vernice

I nostri componenti per applicazioni di verniciatura compatti e leggeri ci consentono di mettere a disposizione attrezzi vitali per la regolazione della vernice, come le pompe, a una distanza di 15 cm dal polso. Questo riduce in modo significativo la perdita di vernice e solvente durante il cambio di colore.

Abbiamo integrato le apparecchiature di processo nell'IRB 5500 FlexPainter in aggiunta al controllo di processo completamente integrato (hardware e software). Il controllo IRC5P gestisce sia il processo di verniciatura sia il movimento del robot in modo da poter godere di notevoli risparmi.

Sostenuto da IPS
La funzione "push-out" integrata nel sistema IPS è una caratteristica specifica che consente di ridurre ulteriormente la verniciatura. L'architettura di base del IPS è costruita sulla combinazione di controllo del processo e controllo del movimento come uno unico, questo semplifica la configurazione del sistema e consente risparmi reali e la perfezione del processo.

Costruito per la verniciatura
Le soluzioni standard includono valvole di cambio colore fino a 32* colori con circolatorio, integrate nel braccio di processo del robot. Inoltre, due pompe, azionate da servomotori integrati, 64 valvole pilota, controllo dell'atomizzatore con aria a doppio circuito e regolazione a ciclo chiuso, regolazione a circuito chiuso della velocità della campana e controllo dell'alta tensione, tutto completamente integrato. Sono disponibili soluzioni per vernici sia a base di solvente sia ad acqua. Disponibile solo su richiesta.

Meno atomizzatori, maggiore flusso
La famiglia di atomizzatori ABB ad alto flusso RB1000 è progettata specificamente per l'elevata accelerazione e velocità del robot IRB 5500 FlexPainter. Questa combinazione unica riduce significativamente il numero di robot necessari in una cabina di verniciatura e offre prestazioni superiori e un'elevata qualità di finitura.

Componenti modulari di verniciatura
Per integrare il processo nel robot IRB 5500 FlexPainter, ABB ha sviluppato una serie di componenti per applicazioni di verniciatura leggeri, compatti e modulari. Ciò include valvole di cambio colore, miscelatori 2K, regolatori di aria e vernice e pompe. Tutti i componenti sono progettati per il massimo flusso.

Sistema di controllo del robot di verniciatura
IRC5P è un moderno sistema di controllo, specificamente progettato per la verniciatura. Con il sistema IPS (Integrated Process System), Ex certificato FlexPaint Pendant e RobView 5 è una combinazione di funzioni standardizzate per l'installazione di verniciatura e per soddisfare esigenze specifiche. Questo pacchetto include applicazioni standard per la definizione di schermate utente, modifica programmi e controllo versione e molte altre. RobView 5 può anche essere un componente nella cella di controllo HMI (interfaccia uomo macchina) come ABB FlexUI o altro.

Nuove varianti con IRB 5500-22 a pavimento e IRB 5500-23 a parete su 7° asse
Il design e la configurazione unici di FlexPainter IRB 5500-22 fissato a parete hanno creato la dotazione di lavoro robot più grande e flessibile per qualsiasi robot di verniciatura.

Sono necessari due FlexPainter IRB 5500-22 per gestire lavori che fino ad ora richiedevano quattro robot di verniciatura. I risultati sono un costo inferiore, sia inizialmente sia a lungo termine, installazione più rapida, tempi di attività elevati e affidabilità.

Il robot FlexPainter IRB 5500-22 è progettato specificamente per l'efficiente sistema di cartucce FlexBell (CBS) di ABB. La perdita durante il cambio di colore è vicina a zero. È la soluzione migliore per la verniciatura senza lotti e a più colori.

Benefici:

  • Rendimento dell'investimento più rapido
  • Migliore affidabilità del sistema di automazione completo
  • Maggiore flessibilità per nuovi processi e nuovi modelli di veicoli
  • Dimensioni ridotte e impatto ambientale delle cabine di verniciatura robotizzate
  • Lunghezza e larghezza della cabina ridotte per un sistema di verniciatura robotizzato
  • Minori volumi di trattamento dell'aria per la ventilazione
  • Emissioni ridotte dagli scarichi delle cabine
  • Riduzione degli sforzi di programmazione della macchina in termini di tempo e personale

 

Loading documents