Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

IRB 5500-25

Il sistema Elevated Rail per IRB 5500-25 riduce i tempi di ciclo fino al 10% sulle linee di verniciatura auto Stop & Go.

Descrizione
Il sistema Elevated Rail per IRB 5500-25 è una delle soluzioni di verniciatura più avanzate disponibili sul mercato. Ideale per la verniciatura auto sia interna sia esterna, nonché per altre applicazioni di verniciatura, il sistema espande la flessibilità del IRB 5500-25 FlexPainter, che è la dotazione di lavoro più versatile di qualsiasi robot di verniciatura. 

Progettato per le linee di verniciatura auto Stop & Go, il sistema Elevated Rail per IRB 5500-25 aumenta la flessibilità su questi tipi di linee e consente un riposizionamento facile del robot, garantendo una soluzione di backup efficace. È in grado di ospitare la maggior parte delle scocche auto, con il vantaggio di ridurre potenzialmente il numero di robot su una linea di verniciatura. Questa maggiore flessibilità e la possibilità di posizionare il robot in una posizione ottimale contribuiscono direttamente a ridurre i tempi di ciclo fino al 10%

Reliability 
Basato su oltre 30 anni di esperienza nel settore ferroviario, il sistema Elevated Rail per IRB 5500-25 è la quinta generazione di sistemi di binari ABB per cabine di verniciatura auto.


Il Sistema Elevated Rail per IRB 5500-25, elimina la necessità di ulteriori costi di progettazione e altri costi associati all'installazione di un IRB 5500-25 su un binario di terzi. La modellazione dinamica ABB integrata per tutti gli assi riduce il consumo di energia, aumenta la precisione e offre un movimento del robot di verniciatura completamente sincronizzato e bilanciato.

Le sezioni di rotaia elevate (elementi di rotaia) sono progettate per essere una struttura autoportante senza la necessità di un supporto di travi sotto la guida.

Per mantenere la precisione e prevenire la deflessione, solo due pilastri con un massimo di 4,7 metri (da centro a centro) vengono impiegati con uno o due robot sulla guida.

RobotStudio® 
Il sistema Elevated Rail for the IRB 5500-25 è completamente supportata per la programmazione offline e controlli del ciclo accurati al 100% e precisione del percorso per tutti i componenti (inclusa la guida)

Caratteristiche e vantaggi:

  • Estende le funzionalità esclusive del IRB 5500-25, come il controllo del movimento e del processo completamente integrato e l'integrazione speciale nella cabina di verniciatura
  • Supporta fino a quattro robot su una singola guida
  • Il design a due colonne si adatta alla maggior parte delle configurazioni delle scocche auto
  • Massima flessibilità per l'utilizzo con una varietà di applicazioni
  • Altezza totale (dog house) 1123 mm
  • Numerose posizioni di montaggio del manipolatore su un unico modello di guida: inclinata, verticale, capovolta
  • Catena portacavi protetta - Catena portacavi di 300 mm integrata negli elementi della rotaia
  • Lubrificazione centralizzata - guide di scorrimento e cremagliera e rullo del carrello
  • Sequenza di calibrazione automatica sull'asse 7 - sensore per rilevare la posizione di calibrazione; non sono necessari strumenti di calibrazione

Loading documents