Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Dati tecnici per il robot industriale IRB 5500-25

 

Specifiche

Capacità di carico

13 kg (a 350 mm COG) - come standard IRB 5500

Sbraccio

2975 mm (a TCP 0) come IRB 5500 + da 2 m a 9m come standard, fino a 15m su rotaia, o più su richiesta.
In grado di supportare da 1 a 4 robot sullo stesso binario (1 e 2 sono coperti come standard)

Precisione

Robot: 0.15 mm (on TCP)
Trolley: 0,3 mm.
ABB dynamic modeling for all axes.
Velocità asse 7 (asse binario): 1,4 m/sec

Deviazione rotaia

< 1 mm (con massima velocità e accelerazione del manipolatore in direzione verticale)

Weight

Manipolatore 600 kg
Trolley 370 kg
elemento rotaia 380 kg/metro

Montaggio

a pavimento o elevato. Robot:inclinato, verticale, inverso

Temperatura

0° – 40° C

IP Protezione

IP 67 come standard (Ex zone 1, Class 1 Div 1)

Ex approval

Protezione Exi/Exp per installazione in zone a rischio
Zone 1 & Zone 21 (Europa) e
Division I, Class I & II.

Dati e dimensioni possono variare senza preavviso

 

 Per ulteriori informazioni, consulta il data sheet

 

 

Loading documents
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci