Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

IRB 5510

Robot di medie dimensioni per la verniciatura

IRB 5510 FlexPainter è un robot di verniciatura di medie dimensioni altamente flessibile e accurato per piccole parti in ambito automotive e industria. Questo robot garantisce un tempo ciclo più breve, ottimizzazione di processo, piattaforma digitale che assicura un’eccellente qualità della verniciatura e risparmio di tempo

Il robot IRB 5510 offre le stesse funzioni avanzate del IRB 5500 in piccolo formato con un ingombro ridotto comparabile con altri robot similari sul mercato.

Estremamente versatile, il robot IRB 5510 è destinato alla verniciatura di piccoli oggetti, flammatura e applicazioni di apertura.

La maggiore accelerazione fornita dall'inclusione di driver e schemi IRB 5500 ci consente di equipaggiare il robot IRB 5510 con funzioni avanzate come "StayOn", come fatto con molto successo con l'IRB 5500. Questo robot offre inoltre un tempo di ciclo più breve, l'ottimizzazione del processo e il controllo del percorso per garantire una qualità della vernice eccellente.

Questa funzionalità è cruciale per le industrie in cui il tempo di ciclo è essenziale per la produttività, come le piccole parti auto e i clienti General Industry (GI). Per soddisfare le esigenze dei clienti GI, il robot IRB 5510 è progettato per un facile impiego, manutenzione semplificata del manipolatore, supporto software semplificato, costi operativi ridotti e maggiore disponibilità di pezzi di ricambio.

Il robot IRB 5510 è dotato della tecnologia del polso cavo di ABB. Questo polso cavo ad alta precisione presenta un design lineare che elimina l'usura dei tubi di alimentazione della vernice e dell'aria, aumentando l'affidabilità generale.

Inoltre, il polso supporta una rotazione di 140 gradi in qualsiasi direzione, rendendo il robot IRB 5510 uno dei robot di verniciatura più versatili e facili da programmare della sua categoria.

L'IRB 5510 è inoltre dotato dell'esclusivo Integrated Process System (IPS) di ABB con capacità di regolazione a circuito chiuso e controllo della velocità e della vernice ad alta velocità. L'IPS può aumentare i tempi di risposta del processo e ridurre gli sprechi di vernici e solventi. La sincronizzazione del flusso di vernice con il movimento del braccio del robot migliora l'efficienza del trasferimento e riduce al minimo l'overspray, riducendo così lo spreco di vernice e aumentando l'efficienza dei costi.

Perché scegliere il robot IRB 5510?

  • Questo robot offre un tempo di ciclo più breve, l'ottimizzazione del processo e una piattaforma digitale per garantire una qualità della vernice eccellente.
  • Tecnologie di alta precisione tra cui il polso cavo, l'IPS e le tecnologie a coppa di ABB
  • Vantaggio intrinseco della famiglia IRB 5500
  • Aumento della produttività con installazione rapida e risparmio di tempo
  • Design compatto
  • Piattaforma robotica all'avanguardia con infrastruttura digitale
  • Altri scenari per il montaggio



 

 

Loading documents