Global site

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Robot collaborativi: le soluzioni ABB


L’utilizzo di un robot collaborativo nell’industria è sempre più richiesta e apprezzata.
Individuarne il motivo è semplice! Grazie ai cobot infatti puoi raggiungere tutti gli standard di:

I nostri robot collaborativi


La scelta del robot più adatto alle proprie esigenze di produzione passa dall’individuazione delle portate da manipolare, dalle aree di lavoro da raggiungere e dalle performance necessarie al processo.
ABB offre una gamma completa di robot da utilizzare nell’ambito di operazioni collaborative:
 
IRB1200 Collaborativo
YuMi Family

Elevate performance e collaborazione intermittente

  • Robot con elevati payload e/o velocità 
  • Adatti in applicazioni di collaborazione intermittente
  • SafeMove 2 + sensoristica esterna garantisce la sicurezza di operatori 
  • Robot in grado di modulare la velocità in funzione della distanza dell’operatore e di fermarsi prima del contatto 
 

Sicurezza intrinseca e piena collaborazione

  • Robot unici disegnati su principi di sicurezza intrinseca
  • Robot in grado di condividere l’area di lavoro con operatore continuativamente
  • Non necessario utilizzo di sensori esterni o protezioni 
  • Robot in grado di mantenere elevate velocità operative (1500 mm/s)  garantendo un contatto sicuro con l’operatore
 
  • Contattaci

    Compila il modulo web e ti contatteremo

    Contattaci