ウィザードによる簡単なプログラミング-シングルアームYuMi®をプログラミングする簡単かつ直感的な方法
シングルアームYuMiロボットの使用がさらに簡単になりました! ABBは、ウィザードの簡単なプログラミングーロボットの簡単なグラフィカルプログラミングインターフェイスーを導入しています。インストール後わずか数分でYuMiを操作できるようになりますー特別なトレーニングやプログラミングの知識は必要ありません。
「移動」、「選択」、「配置」、「繰り返し」などの重要な機能を提供することにより、ウィザードの簡単なプログラミングは幅広いタスクをカバーします。ユーザーは、FlexPendant上に機能をドラッグ&ドロップするだけで、すぐに結果を確認し、ほんの数秒でロボットの動作を調整することができます。
インターフェースは、シングルアーム YuMiのスムーズなリードスルー機能と完全に連携して機能し、YuMiのプロセスを物理的に導くことでそれをティーチングするように設計されています。
ウィザードによる簡単なプログラミングにより、非常に効果的なロボットプログラムを開発することもできます。
ABBのウィザードによる簡単なプログラミングは無料でご利用いただけます。新しいシングルアームYuMiのFlexPendantに予め組込まれています。将来的には他のロボットへの拡張も予定しています。ウィザードによる簡単なプログラミングは、RobotStudioのアドオンとしてダウンロードすることもできます。
2020年末まで、ABBはRobotStudioなどの主要なソフトウェアサービスを無料でお客さまに提供しています。