ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る
検索する
SWIFTIは、コラボレーションロボットと産業用ロボットの間のギャップを埋めます。産業用ロボットレベルのスピードと可搬重量が要求されるアプリケーションでも、実証済みの安全な共同作業を実現します。
協調的な安全性 ABBのSafeMoveの総合的な安全機能と安全レーザースキャナ*を組み合わせることで、SWIFTIは移動中に作業者が作業エリア内に入ることがないようにします。作業者が作業エリア内にいることが検知されると、SWIFTIは自動的に減速または停止し、安全に接近できるようにします。インターアクションライトは、SWIFTIのステータスを視覚的に表示し、安全に近づくことができたときにハイライトを表示します。
*レーザースキャナとの接続には安全PLCが必要な場合があります。
経験がない?問題ありません。 クリップオンリードスルーデバイス、ウィザードイージープログラミング、FlexPendant上のグラフィカルな安全設定アプリを介したリードスループログラミングの両方を提供することで、SWIFTIは簡単かつ迅速に設定・プログラミングを行うことができます。
高性能なコラボレーション SWIFTIは、他の4kgのコボットよりも5倍速く、産業用ロボットに匹敵する毎秒5メートルを超える最大ツールセンターポイント(TCP)速度を提供します。 他の協働ロボットおよび産業用ロボットの両方を超える10ミクロンのクラス最高の繰返精度を備えています
協調的な安全性
使いやすさ
生産性
イプロスものづくりよりダウンロードいただけます
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。