Global site

ABBのウェブサイトはcookiesを利用しています。このサイトをクリックすることでCookiesの利用に同意したとみなします 詳しく知る

建築の未来を変える

「自動化と建設業界」パネルディスカッション 【英語】

ビデオを観る

建設業界を変革する

ビデオを観る

 

ABB ロボティクスは、世界的な労働力とスキルの不足の中で、より安価で環境に優しい建物の必要性や、建設による環境への影響の軽減などの重要な課題に対応するため、新しいロボット自動化ソリューションで建設業界の自動化を推進しています。

ロボットによる自動化は、建設業界全体の生産性、効率性、製造の柔軟性を向上させる大きな可能性を秘めています。モジュラーハウスの製造、建築現場でのロボットによる溶接や資材の取り扱い、住宅やカスタマイズされた構造物の3Dプリントなどが挙げられます。

ホワイトペーパーダウンロード

今後発行されるホワイトペーパー【英語】では、自動化によって建設のバリューチェーン全体に柔軟性、生産性、品質をどのようにもたらすことができるのか、お客さま、建築家、学識経験者による洞察とケーススタディをご紹介します。

すぐに登録する

 

ニュース&ハイライト

カスタマーストーリー

 

建設業界の変革を支える私たちの取り組み

より安全で持続可能な建設を可能にする


ロボットによる自動化は、新しい建設方
法を可能にし、品質の向上と廃棄物の削減
により、建設業界が環境に与える影響を
軽減することができます。しかし、ABB
の最近の調査によると、ロボットを使用
している建設会社は、自動車業界の84%、
製造業界の79%に比べて、わずか55%に
とどまっています。

これらの業界におけるABBの専門知識は、
建設業界がロボットやオートメーション
を使って素早く新境地を開拓し、50年の
進歩を5~10年に短縮するのに役立ちます。

 

技能不足への対応と安全性の向上


建設業界の労働力不足は深刻な問題と
なっており、「建設業は危険な仕事」
というイメージから若い世代が建設業
への就職を敬遠しているのが現状です。
ロボットは、大きくて重い荷物を扱っ
たり、危険な場所で作業したり、より
安全な新しい建設方法を可能にするこ
とで、建設業の安全性を高めることが
できます。人がやりたがらない反復的
で危険な作業にロボットを使用する
ことは、労働力と技能の危機に直面
している建設業界を支援し、若者に
とって建設業の仕事がより魅力的な
ものになることを意味します。 


環境に配慮した建築を支援


環境規制が強化され、より費用対効果の高い建築物が求められている中、ロボットによる自動化は、品質と一貫性を向上させることで廃棄物を削減します。建築現場に運ばれる材料の4分の1が廃棄物になると言われている中で、ロボットによる自動化は重要な意味を持ちます。自動化とデジタルソリューションにより、建設業者は効果的な建築設計と建設プロセスを通じて、プロジェクトの初期段階で廃棄物を設計することができます。 

 

お話を伺えますか?
ご連絡はこちらから

 

  • お問い合わせ

    ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。

    お問い合わせ

ABBウェブフィード