Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Pakowanie

Obszar ten obejmuje pakowanie zróżnicowanych elementów do pudełek

Pakowanie zrobotyzowane to zarówno umieszczanie mniejszych pudełek/opakowań do opakowań zbiorczych (większych pudełek), jak i pakowanie typu racetrack, czyli wiele elementów pobieranych jednocześnie za pomocą chwytaków, a następnie umieszczanie ich w opakowaniach zbiorczych.

Do aplikacji pakowania najlepszym robotem będzie IRB 260, który idealnie sprawdzi się w wielu zadaniach, nie wymagających 6-osiowej zwinności. Warto zwrócić uwagę między innymi na udźwig, który wynosi 30 kg. 

Wybór spośród 6-osiowych robotów, zależny będzie od warunków i wymagań konkretnych aplikacji. Dodatkowo, unikalna opcja ABB - śledzenia ruchu obiektu na przenośniku, umożliwia ciągłość produkcji oraz pobieranie produktów w ruchu. 

Referencje

Roboty do pakowania