Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Pick&Place (Sortowanie)

Jest to obszar, w którym ABB oferuje szeroką ofertę, zapewniając dużą różnorodność produktów, aplikacji oraz kompletnych linii produkcyjnych do pakowania.

Rozwiązania sprawdzają się w różnych branżach, roboty ABB mogą pracować przy produkcji mrożonego jedzenia, lodów, mięsa oraz ryb, sera, jedzenia dla zwierząt, produktów farmaceutycznych, produktów kosmetycznych - butelek szamponów, czy flakonów z perfumami.

Z większą prędkością pracy, podwyższonym udźwigiem oraz mniejszą powierzchnią instalacyjną, najnowszy FlexPickerTM IRB360 to robot "drugiej generacji", idealny dla aplikacji pick&place.

Do zadań, które mają niższe wymagania dotyczące czasu cyklu, polecamy robota IRB 140, o 6-osiowej konstrukcji i udźwigu do 5 kg.


Referencje

Roboty do sortowania