Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Case Study: Wysokowydajny zrobotyzowany system paletyzujący

Na całym świecie łupin, czyli warzywo strączkowe pochodzące z tej samej grupy co soja warzywna,  groch i soczewica, doświadcza wzrostu zainteresowania ze strony konsumentów. Nic w tym  dziwnego, skoro łupin jest naturalnym źródłem protein oraz błonnika, łatwo się trawi i jest pozbawiony cholesterolu. Stanowi zatem pewną i zdrową opcję dla konsumentów, którzy cierpią na nietolerancję glutenu lub po prostu przestrzegają diety bezglutenowej.

Kiedy firma złożyła zapytanie o zrobotyzowaną linię do pakowania, która miała na celu zoptymalizowanie procesu pakowania, do gry wkroczył Autorized Value Provider (Autoryzowany Partner) firmy ABB – Robotic Solutions WA. Klient poszukiwał systemu, który mógł jednocześnie obniżyć koszty paletyzacji i nadążyć za rosnącymi potrzebami produkcyjnymi. Efektem tych poszukiwań jest rozwiązanie oparte na robocie IRB 460. Robot ten to wysoko wydajny paletyzer czteroosiowy, który zaprojektowany jest do końcówek linii produkcyjnych do paletyzacji worków. Zajmuje 20% mniej powierzchni i pracuje 15% szybciej niż najbliżsi mu konkurenci.


“Wykorzystujemy tylko roboty ABB. Są niezawodne i jest w czym wybierać dzięki szerokiej ofercie dla różnego zakresu aplikacji.”

David Woodhouse, Dyrektor firmy Robotic Systems WA


Powiązane