Jednym z najnowszych produktów w rodzinie Robotyki ABB jest robot IRB 1300. Robot IRB 1300 charakteryzuje się wiodącym w swojej klasie udźwigiem oraz precyzją ruchów, przy jednoczesnej oszczędności miejsca, dzięki swojej kompaktowej budowie.
Robot IRB 1300 dostępny jest w 3 wersjach - od udźwigu 11kg i zasięgowi 900 mm, po udźwig 7kg i zasięg 1400 mm. Co istotne, wszystkie modele mają podstawę o wielkości 220mm na 220mm! Dodatkowo, robot jest aż o 60% lżejszy od swojego poprzednika - IRB 1600, a szybszy nawet do 27%.
Złożone aplikacje, takie jak polerowanie i obsługa maszyn, są dostępne dla IRB 1300 dzięki kontrolerowi OmniCore firmy ABB, który zapewnia zaawansowane sterowanie ruchem robota i najlepszą w swojej klasie dokładność toru.
Zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, na którym porozmawiamy o obecnych trendach rynkowych robotyki, a także opowiemy o tym, jak nowy produkt ABB odpowiada na rosnące wymagania rynku. W trakcie webinaru poznacie Państwo szerokie zastosowanie i możliwości robota IRB 1300 wraz z kontrolerem OmniCore.
Data: 19.01.2021
Godzina: 9:00 oraz 15:00 (do wyboru jeden z terminów), czas trwania każdej sesji: 1 godzina.
Webinar jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja!
Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.