Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Kontrolery

Kontrolery robotów przemysłowych ABB zapewniają najlepsze sterowanie ruchem i umożliwiają szybkie dołączenie dodatkowego wyposażenia.

IRC5 jest kontrolerem firmy ABB piątej generacji. Kontrola ruchu, z funkcjami TrueMove i QuickMove, jest kluczem do wydajności pracy robota jeżeli chodzi o dokładność, prędkość, czasy cyklu, programowalność oraz synchronizację z zewnętrznymi urządzeniami. Inne zalety to między innymi FlexPendant z dotykowym ekranem oraz joystickiem do programowania, elastyczny język RAPID oraz funkcjonalne możliwości komunikacyjne.


RobotWare to oprogramowanie instalowane w kontrolerze IRC5 i zaprojektowane w taki sposób, żeby wspierać wzrost wydajności produkcji i przyczyniać się do obniżania kosztów użytkowania robota. Kluczowym w RobotWare jest język RAPID opracowany przez ABB, dzięki któremu możliwe jest szybkie tworzenie programów dla wszelkich zastosowań. Ponadto, oprogramowanie RobotWare korzysta ze sterowania ruchem - TrueMove i QuickMove.  

SafeMove jest systemem bezpieczeństwa, który analizuje pozycję manipulatora poprzez śledzenie jego ruchów w określonych strefach pracy robota, dodając odpowiednie ograniczenia prędkości lub w razie konieczności, zatrzymując go. 
Dzięki systemowi SafeMove możliwe jest ograniczenie wielkości celi zrobotyzowanej, co z kolei oszczędza cenną powierzchnię instalacyjną. Istnieje również możliwość takiej konfiguracji celi zrobotyzowanej, w której robot i operator mogą się swobodnie komunikować bez narażania bezpieczeństwa.