Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

RobotStudio Machining PowerPac

RobotStudio Machining PowerPac jest dodatkiem (nakładką) do programu RobotStudio, która umożliwia tworzenie złożonych ścieżek w ciągu zaledwie kilku sekund!


Zwiększona wydajność w aplikacjach obróbki skrawaniem.

RobotStudio 5 jest wiodącym produktem dla programowania offline na rynku. Dzięki jego nowym metodom programowania, ABB ustala wysoki standard dla programowania zrobotyzowanego na całym świecie.

Tworzenie złożonych ścieżek w ciągu kilku sekund za pomocą kreatora.
Dla zaimportowanego modelu CAD, intuicyjny kreator wspomoże użytkownika w łatwym zdefiniowaniu stanowiska oraz ścieżek z powierzchni i krawędzi, szybko i dokładnie. Uprzednio zdefiniowany generator kształtów ścieżek zapewnia wsparcie dla wszystkich możliwych rodzajów obróbki. Wszystkie ustawienia procesu, jak np. średnica narzędzia, szybkość nakładania, kąty dla obróbki skrawaniem, itp., mogą byc definiowane na różnych etapach w kreatorze. Łącznie jest 7 etapów w kreatorze. Każdy etap jest intuicyjny, z graficznym i tekstowym wyjaśnieniem kluczowych funkcji, co umożliwia łatwe i szybkie zrozumienie procesu kreacji.
Zapraszamy do obejrzenia filmów, na których widoczne jest, jak łatwa jest praca w kreatorze.

Poprzez wykorzystanie RobotStudio Machining PowerPac możliwe jest osiągnięcie większej wydajności

  • Skrócenie czasu programowania.
  • Większa wydajność w projektowaniu i uruchomieniu.
  • Większa oszczędność w wykorzystywaniu krótkich programów obróbki.
  • Kontrola parametrów procesu.
  • Łatwość utworzenia i modyfikacji parametrów robota.
  • Zwiększona dokładność ścieżek.
  • Bezproblemowa współpraca z RobotWare.

Właściwości
  • Kreator programowania ścieżki.
  • Utworzenie lub zaznaczenie powierzchni, bądź krawędzi do obróbki.
  • Określenie parametrów procesu obróbki skrawaniem.
  • Uprzednio zdefiniowane wzory wygenerowanych ścieżek.
  • Utworzenie ścieżki oraz finalnych parametrów.
  • Optymalizacja oraz modyfikacja ścieżki oraz celu.
  • Symulacja ścieżki.
  • Możliwy eksport programu jako RAPID lub RW Machining FC.
  • Kalibracja.
  • Istniejące szablony obróbki skrawaniem możliwe do konfiguracji.
  • Przegląd/naprawa modeli CAD.

Nasza oferta

Produkty powiązane

Loading documents