Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 120

Warianty          

Zasięg         

Udźwig        

Ochrona (opcjonalnie)          

IRB 120-3/0.6

580 mm

3 kg (4kg)*

Cleanroom ISO 5

IRB 120T 580 mm 3 kg IP30
*Z pionowym nadgarstkiem