Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 1600

Wersje robota

Udźwig

Zasięg

Opcje ochrony

IRB 1600 - 6 / 1.2

6 kg

1.2 m

Foundry Plus 2 (IP 67)

IRB 1600 - 6 / 1.45 6 kg 1.45 m
Foundry Plus 2 (IP 67)
IRB 1600 - 10 / 1.2 10 kg
1.2 m
Foundry Plus 2 (IP 67)
IRB 1600 - 10 / 1.45 10 kg
1.45 m
Foundry Plus 2 (IP 67)
*Przy nadgastku pionowo