Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla robota IRB 260

SPECYFIKACJA


Udźwig FW

30 kg

Liczba osi

4









Axis movements:

Osie

Zakres pracy

Maks. prędkość              

1. Obrót kolumny

+180° to -180°

153°/s

2. Ramię dolne

+85° to -28°

175°/s 

3. Ramię górne

+119° to -17°

153°/s

4. Obrót tarczki

+400° to -400°

342°/s

Główne aplikacje

Pakowanie