Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 2600

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Dodatkowe obciążenie nadgarstka *) 

 Dodatkowe obciążenie ramienia *)

Całkowite obciążenie maksymalne*) 

IRB 2600-12/1.65

1.65 m

12 kg

1 kg

15 kg

35 kg

IRB 2600-20/1.65

1.65 m

20 kg

1 kg

10 kg

35 kg

IRB 2600-12/1.85

1.85 m

12 kg

1 kg

10 kg

35 kg

*) Dodatkowe obciążenia nadgarstka oraz ramienia mogą być założone w tym samym czasie, nie zmniejsza to podstawowego udźwigu robota

Ochrona: IP 67 jako standard, opcjonalnie FoundryPlus 2 (wariant dla ciężkich warunków np. w odlewni)
Główne aplikacje:

Obsługa maszyn
Przenoszenie/ Przeładunek
Spawanie łukowe