Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 360

Wersje robota
Udźwig
Zasięg - średnica
Liczba osi
IRB 360-1/800
1 kg
800 mm
4
IRB 360-1/1130 *
1 kg
1130 mm
3/4
IRB 360-3/1130
3 kg
1130 mm
3/4
IRB 360-1/1600
1 kg
1600 mm
4
IRB 360-6/1600 6 kg 1600 mm 4
IRB 360-8/1130 8 kg 1130 mm 4
* Testowany przez IPA, wszystkie osi
   
       
Dodatkowy udźwig
 
 

 
  na górnym ramieniu
 
350 gram
 
  na dolnym ramieniu
 
350 gram
 
Zintegrowane wejścia sygnałowe
12 miejsc 50V, 250mA
Zintegrowany system zasycający
Maks. 7 bar/maks. zasysanie 0.75 bar
Wymiary i waga



Montaż robota
Odwrócony
 

 
Waga
120 kg (Standard & Wash-down)
145 kg (Stainless Wash-down)
 
Możliwości



Powtarzalność pozycji
 
0.1 mm
 
Powtarzalność kątowa
 
 

 
  Standard & oś 4 stal nierdzewna
0.4°
 
  Wash-down oś 4
 
1.5°
 
Czasy cykli: 0.1 kg 1 kg 3 kg 6 kg 8 kg
  25/305/25 (mm)




IRB 360-1/1130 0.30 0.36


IRB 360-3/1130 0.40 0.40 0.52

IRB 360-8/1130
0.38 0.42
0.60
IRB 360-1/1600 0.35 0.40


IRB 360-6/1600
0.43 0.48 0.60
  90/400/90 (mm)




IRB 360-1/1130 0.44 0.51


IRB 360-3/1130 0.60 0.60 0.75

IRB 360-8/1130
0.55 0.65
0.92
IRB 360-1/1600 0.50 0.54


IRB 360-6/1600
0.57 0.63 0.80
Czasy cykli podane w tabeli zmierzone zostały w realnych warunkach produkcyjnych, jednak czasu cykli mogą zmieniać się w zależności od konkretnej aplikacji (dane narzędzi, chwytak, itd.).
Do zweryfikowania czasów cykli służyć może RobotStudio lub testy na realnych produktach.

Główne aplikacje

Montaż
Przenoszenie/ Przeładunek
Pakowanie
Sortowanie

IRB 360 posiada certyfikat IPA, dostępny w wersji Clean room