Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 4600

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Obciążenie ramienia

IRB 4600-60/2.05

2.05 m

60 kg

20 kg

IRB 4600-45/2.05

2.05 m

45 kg

20 kg

IRB 4600-40/2.55

2.55 m

40 kg

20 kg

IRB 4600-20/2.50

2.51 m

20 kg

11 kg

Aplikacje

Wraz z IRB 4600 wprowadzono nowy, usprawniony i uzupełniony o nowe możliwości sposób odtwarzania ścieżki. A przy tym konstrukcja tego robota została tak optymalnie dopracowana, aby najlepiej odpowiadała potrzebom aplikacji docelowych.