Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 52

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Liczba osi              

 Ochrona

IRB 52

1.2 m

7 kg

6

 IP 67

 

Ruchy osi

 

 

 

Zakres ruchu 1.2m zasięg

Zakres ruchu 1.45 m zasięg 

Maksymalna prędkość

1. Obrót kolumny

+180° do -180°

+180° do -180°

180°/s

2. Odchylenie ramienia dolnego

+110° do -63°
+136° do -63°

+120° do -90°
+150° do -90°

180°/s

3. Odchylenie ramienia górnego

+55° do -235°

+65° do -245°

180°/s

4. Obrót

+200° do -200°

+200° do -200°

320°/s

5. Zginanie

+115° do -115°

+115° do -115°

400°/s

6. Obrót

+400° do -400°

+400° do -400°

460°/s