Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

IRB 5500 - FlexPainter

Zaprojektowany do zwiększenia wydajności

Naścienny robot FlexPainter IRB 5500, dzięki swojej unikalnej konstrukcji i konfiguracji charakteryzuje się największą i najbardziej elastyczną przestrzenią roboczą ze wszystkich robotów używanych do do malowania zewnętrznych powierzchni nadwozi pojazdów. 

Dzięki temu dwa roboty FlexPainter IRB 5500s mogą realizować zadania, dla których dotychczas konieczne było zastosowanie czterech robotów malarskich. Obniża to zarówno nakłady początkowe jak i koszty eksploatacyjne, przyspiesza instalowanie, wydłuża czas wykorzystania produkcyjnego oraz zwiększa niezawodność.

Robot FlexPainter IRB 5500 opracowano specjalnie do współpracy z wydajnym systemem kaset ABB FlexBell (CBS), dzięki któremu straty materiału podczas zmiany koloru są znikome. Jest to najlepsze rozwiązanie do malowania nieseryjnego i do malowania wielokolorowego.

Korzyści

  • Szybszy zwrot nakładów na inwestycje
  • Poprawa ogólnej niezawodności całego systemu automatyki
  • Poprawa zdolności przystosowania do nowych procesów i nowych modeli pojazdów
  • Zmniejszenie wymiarów zrobotyzowanych kabin malarskich i ograniczenie ich wpływu na środowisko
  • Mniejsza długość i szerokość kabiny malarskiej
  • Mniejsza objętość powietrza zużywanego do wentylacji
  • Niższy poziom emisji z otworów wylotowych kabiny
  • Wydajniejsze programowanie robota pod względem czasu i liczby zatrudnionych programistów

 

Loading documents