Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

IRB 6620LX

IRB 6620LX – portalowy robot przemysłowy, podwieszony z osią ruchu liniowego.

Robot ABB IRB 6620LX łączy zalety ruchu liniowego i robota 5-io osiowego, w wyniku czego powstał 6-io osiowy robot o udźwigu 150 kg i dużej, skalowalnej strefie pracy oraz sprawdzonej elastyczności działania, charakterystycznej dla wszystkich robotów przegubowych ABB.

Robot ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bardzo dobrych osiągów i wysokiej niezawodności pracy, sprzyjających podnoszeniu wydajności i wzrostowi stopnia wykorzystania urządzeń.

Główne zastosowania to: obsługa maszyn, przenoszenie i manipulowanie, spawanie łukowe dużych elementów, montaż układów napędowych i szlifowanie (np. czyszczenie odlewów).

 

Loading documents