Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 6650S

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

IRB 6650S-90/3.9

3.9 m

90 kg

IRB 6650S-125/3.5

3.5 m

125 kg

IRB 6650S-200/3.0

3.0 m

200 kg

Główne aplikacje

Obsługa maszyn
Przenoszenie/ Przeładunek
Zgrzewanie punktowe
Odlewanie ciśnieniowe