Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 6660

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Liczba osi              

Ochrona

6660

1.93 m

205 kg

6

IP 67
Ochrona przeciwko wiórom

Dodatkowe obciążenia, jakie można zamocować na robocie:
15 kg na górnym ramieniu (przy pełnym obciążeniu 205 kg) i 500 kg na korpusie.

Ruchy osi

 

 

Zasięg pracy

Maks. prędkość

1. Obrót kolumny

+180° do -180°

130°/s

2. Ramię górne

+85° do -42°

130°/s

3. Ramię dolne

+120° do -20°

130°/s

4. Obrót nadgarstka

+300° do -300°

150°/s

5. Pochylenie nadgarstka

+120° do -120°

120°/s

6. Obrót tarczki

+360° do -360°

190°/s

Osie 2-3

+160° do +20°

 
Dodatkowe obciążenia, jakie można zamocować na robocie:
15 kg na górnym ramieniu (przy pełnym obciążeniu 205 kg) i 500 kg na korpusie.
Dodatkowe obciążenia, jakie można zamocować na robocie:
15 kg na górnym ramieniu (przy pełnym obciążeniu 205 kg) i 500 kg na korpusie.
Dodatkowe obciążenia, jakie można zamocować na robocie:
15 kg na górnym ramieniu (przy pełnym obciążeniu 205 kg) i 500 kg na korpusie.
Główne aplikacje:

Obróbka skrawaniem
Frezowanie
Szlifowanie
Cięcie, piłowanie