Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 6660

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Liczba osi

Ochrona

IRB 6660-130/3.3

3.10 m

130 kg

6

IP 67

IRB 6660-100/3.3

3.35 m

100 kg

6

IP 67









We robocie zamocować można dodatkowe obciążenia: 
20 kg na ramieniu górnym przy ładunku 130 kg.


Ruchy osi

 

 

Zasięg pracy

Maks, prędkość

1. Obrót kolumny

+180° do -180°

110°/s

2. Ramię dolne

+85° do -42°

130°/s

3. Ramię górne

+120° do -20°

130°/s

4. Obrót nadgarstka

+300° do -300°

150°/s

5. Pochylenie nadgarstka

+120° do -120°

120°/s

6. Obrót tarczki

+360° do -360°

240°/s

Główne aplikacje:

Obsługa pras
Przenoszenie materiałów
Obsługa maszyn