Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla robota IRB 7600

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Środek ciężkości

Maks. moment nagarstka

IRB 7600-500

2.55 m

500 kg

360 mm

3010 Nm

IRB 7600-400

2.55 m

400 kg

512 mm

3010 Nm

IRB 7600-340 

2.80 m

340 kg

360 mm

2750 Nm

IRB 7600-325

3.10 m

325 kg

360 mm

2680 Nm

IRB 7600-150

3.50 m

150 kg

360 mm

1880 Nm

IRB 7600-150 (z ładunkiem 100 kg)

 

 

1660 mm

 

We wszystkich wariantach na robocie można zamocować dodatkowe obciążenia.
50 kg na ramieniu górnym oraz 500 kg na ruchomej obudowie osi 1 robota.
Główne aplikacje:

Montaż
Czyszczenie/ Natryskiwanie
Cięcie/ Gratowanie
Szlifowanie/ Polerowanie
Obsługa maszyn
Przenoszenie materiałów
Paletyzacja
Obsługa pras krawędziowych
Zgrzewanie punktowe