Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 8700

Specyfikacja robota bez opcji LeanID

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Środek ciężkości

Maksymalny moment nadgarstka

IRB 8700-800/3.50

3.50 m

800 kg

300 mm

6043 Nm

IRB 8700-550/4.20

4.20 m

550 kg

300 mm

5279 Nm

Dodatkowe udźwigi mogą być zamontowane na wszystkich wersjach.
50 kg na górnym ramieniu oraz 500 kg na ramie osi 1.

Liczba osi

6

Ochrona

Cały robot IP 67

Montaż

Podłoga

IRC5- warianty kontrolera

Pojedyncza szafa

Specyfikacja dla robota z opcją LeanID

Wersje robota

Zasięg

Udźwig

Środek ciężkości

Maksymalny moment nadgarstka

IRB 8700-800/3.50

3.50 m

630 kg

300 mm

6043 Nm

IRB 8700-550/4.20

4.20 m

475 kg

300 mm

5279 Nm

Dodatkowe udźwigi mogą być zamontowane na wszystkich wersjach.
50 kg na górnym ramieniu oraz 500 kg na ramie osi 1.

Liczba osi

6

Ochrona

Cały robot IP 67 (tylko dla Foundry Plus)

Montaż

Podłoga

IRC5- warianty kontrolera

Pojedyncza szafa

Wydajność

 

IRB 8700-800/3.50

IRB 8700-550/4.20

Powtarzalność pozycji RP

0.05 mm

0.08 mm

Powtarzalność ścieżki RT

0.07 mm

0.14 mm


Loading documents