Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla IRB 2600ID

Wersja robota

Zasięg

Udźwig

Obciążenie ramienia *)

IRB 2600ID-15/1.85

1.85 m

15 kg

10 kg

IRB 2600ID-8/2.00

2.00 m

8 kg

15 kg


Ochrona
  • IP 67 standardowo (zestaw, obniżone ramię oraz przegub)
  • IP54 dla górnego ramienia

Główne aplikacje

Obsługa maszyn
Przenoszenie/ Przeładunek
Spawanie łukowe