Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

IRB 14050 - jednoramienny YuMi®

Kolejny robot w rodzine robotów współpracujących ABB - jednoramienny YuMi®

Ty i ja.

Jednoramienny YuMi jest najbardziej zwinnym i kompaktowym robotem w ofercie robotów współpracujących ABB.

Po sukcesie robota współpracującego YuMi, który został przedstawiony na rynku w 2015 roku, ABB opracowała jednoramienną wersję robota YuMi. Robot został opracowany w związku z oczekiwaniami rynku, a nowy robot poszerza ofertę ABB w zakresie robotów współpracujących.

Uniwersalna instalacja dla łatwego wdrożenia
Jednoramienny YuMi posiada kompaktową konstrukcję, która razem z lekką wagą (tylko 9,5 kg) umożliwia montaż pod dowolnym kątem, w tym montaż na suficie, stole oraz ścianie. Elastyczność ta pozwala na łatwe i szybkie wdrożenie robota do istniejących linii produkcyjnych. Wyjątkowo lekkie ramię rotuje w ramach siedmiu osi, imitując ruchy człowieka ze zdecydowanie większą zwinnością, niż tradycyjne roboty sześcioosiowe. Robot został zaprojektowany, tak by sprostać wymaganiom elastycznej produkcji, gdzie odbywa się między innymi montaż niewielkich elementów - branża elektroniczna, trwałe dobra konsumpcyjne oraz mali i średni producenci.


Łatwe programowanie poprzez "wodzenie" ramieniem robota
Jednoramienny YuMi posiada tę samą intuicyjną opcję programowania poprzez "wodzenie" za ramię robota, co dwuramienny YuMi. Oznacza to, że pracownicy mogą uczyć robota ruchów i pozycji w sposób łatwy i szybki. Cecha ta, w połączeniu z elastycznością robota, pomaga producentom z wielu branż we wdrożeniu robotyzacji w zakładach. Często bowiem, zwłaszcza w małych i średnich zakładach, barierą wdrożenia robotyzacji jest brak pracowników, którzy są wykwalifikowani w zakresie programowania robotów przemysłowych. 

Niezwykle wszechstronne roboty z rodziny robotów współpracujących YuMi mogą współpracować w różnych zestawieniach. Przykładowo, jednoramienny YuMi może być wykorzystany do podawania części dwuramiennemu robotowi YuMi lub być zastosowany, jako dodatkowe ramie dla jeszcze bardziej złożonych zadań montażu wymagających zastosowania więcej niż 2 ramion.

Opcja SaveMove2
By sprostać wymagającym wymaganiom bezpieczeństwa dla specyficznych scenariuszy zastosowania, opcja SafeMove 2 będzie wkrótce dostępna dla jednoramiennego YuMi. Dzięki temu możliwe będzie wyposażenie robota w certyfikowane i kompletne funkcje bezpieczeństwa, które posiadają pozostałe roboty ABB.

Główne cechy
  • Udźwig - 500 g
  • Niewielka zajmowana przestrzeń robota, 7 osi swobody
  • Bardzo lekka konstrukcja manipulatora - 9,5 kg
  • Montaż w dowolnej pozycji
  • Zintegrowany chwytak z systemem wizyjnym oraz podciśnieniem
  • Najlepsza w swojej klasie bezpieczna konstrukcja robota 
  • Wysoka prędkość oraz precyzja pracy
  • PL d Kategoria 3 - stop ochronny oraz stop awaryjny
Korzyści dla klienta
  • Krótkie cykle produkcyjne
  • Stanowisko pracy bez dodatkowego wygrodzenia
  • Łatwe programowanie poprzez "wodzenie"
  • Niższe środki potrzebne na inwestycję
  • Łatwość integracji do istniejących linii

Jednoramienny YuMi® – IRB 14050

Jednoramienny YuMi® - galeria zdjęć

Jednoramienny YuMi® - pytania i odpowiedzi


Co jest wyjątkowego w jednoramiennym YuMim?

  • Jednoramienny robot YuMi z zewnętrznym kontrolerem sprawia, że zajmowana przez robota przestrzeń jest znacznie mniejsza. Możliwe jest zainstalowanie robota nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach
  • Niska waga oraz możliwości montażowe robota (pod dowolnym kątem) przyczyniają się do jeszcze większej elastyczności oraz zręczności manipulatora

Jak jednoramienny robot YuMi różni się od dwuramiennego YuMiego?


  • Jednoramienny YuMi może być zainstalowany pod dowolnym kątem dla maksymalnej elastyczności
  • Niewielka zajmowana przestrzeń instalacyjna oraz siedem osi zręczności oznacza, że robot może pracować w nawet bardzo wąskich przestrzeniach
  • Robot wykorzystuje zewnętrzny kontroler, co dodaje elastyczności montażu na liniach produkcyjnych, gdzie nie ma możliwości wygospodarowania dodatkowej przestrzeni 

Kiedy zasadne jest zastosowanie dwuramiennego, a kiedy jednoramiennego robota YuMi?

Każda aplikacja montażu w procesie produkcyjnym jest inna i w związku z tym w niektórych przypadkach bardziej uzasadnione będzie zastosowanie dwuramiennego robota YuMi, a w innych jednoramiennego. W jeszcze innych pracach najbardziej optymalną wersją może być zastosowanie obu robotów, które będą pracowały razem.


Co odróżnia jednoramiennego robota YuMi od robotów konkurencji?

Bezpieczeństwo robota YuMi wynika z jego konstrukcji. Nie wymaga wygrodzeń, stref bezpieczeństwa, czy barier. YuMi jest pierwszym naprawdę współpracującym rozwiązaniem zrobotyzowanym.