Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

IRB 910SC SCARA

IRB 910SC (SCARA) jest szybki,dostępny cenowo, a ponieważ został zaprojektowany przez ABB, jest również precyzyjny.

Projektująca roboty typu SCARA, ABB dostarcza na rynek manipulatory które zdolne są operować w ciasnej przestrzeni. Dzięki temu roboty ABB SCARA są idealne do operacji montażu małych części, przenoszenia oraz inspekcji.

Warianty

Z maksymalnym udźwigiem 6 kg, robot IRB 910SC jest dostępny w trzech konfiguracjach (IRB 910SC-3/0,45, IRB 910SC-3/0,55 oraz IRB 910SC-2/0,65). Wszystkie roboty posiadają modułową konstrukcję ze zróżnicowaną długością ramienia i zasiegami równymi 450 mm, 550 mm oraz 650 mm. 

Robot montowany jest na blacie, każda dostępna wersja występuje w opcji IP54 dla optymalnej ochrony przed pyłami i płynami. Opcja Clean Room ISO-5 jest w trakcie wdrażania.

Aplikacje
Rodzina robotów SCARA jest zaprojektowana dla różnorodnych aplikacji, takich jak kompletowanie zestawów, umieszczanie komponentów na miejscach, załadunek/rozładunek maszyn oraz montaż. Te aplikacje wymagają szybkich, powtarzalnych ruchów z puntku do punktu, tak jak paletyzacja, depaletyzacja, załadunek/rozładunek oraz montaż.

Rodzina robotów typu SCARA jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów na krótkie czasy cykli, wysoką precyzję pracy oraz powtarzalność przy aplikacjach montażu małych części oraz automatyzację laboratoriów oraz dozowanie leków na receptę.

 
Główne aplikacje:

Montaż małych części
  • Wkręcanie
  • Wkładanie
  • Składanie/ rozkładanie
  • Montowanie

Przenoszenie/ przeładunek
  • Sortowanie
  • Transfer części
  • Przenoszenie części

Kontrola
  • Kontrola produktu
  • Testowanie
  • Kontrola jakości
Cechy:
  • Opcja Clean Room ISO-5 - w fazie wdrożenia
  • Stopień ochrony IP54       
  • Montaż na blacie
  • Łatwość integracji
  • Różne interfejsy
  • Modułowa konstrukcja


Benefity dla klienta:
  • Krótkie czasy cykli osiągane dzięki wysokiej prędkości pracy
  • Wysoka precyzja osiągana dzięki najlepszej na rynku kontroli ruchu
  • Niezawodność dzięki wykorzystaniu sprawdzonych i standardowo stosowanych komponentów