Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Dane techniczne dla robota IRB 910SC

Liczby zawarte w niniejszym dokumencie mają charakter tymczasowy i mogą ulec zmianie.

Dane techniczne

Wersje robota IRB 910SC - 3/ 0.45 IRB 910SC - 3/ 0.55 IRB 910SC - 3/ 0.65
Udźwig

 

Maksymalnie 6kg

 

Zasięg 450 mm 550 mm 650 mm
Waga 24.5 kg 25 kg 25.5 kg
Obszar montażu

 

160mm x160mm

 

Średnica wału

 

20 mm

 

Stopień ochrony

 

IP54

 

Pozycja montażu

 

Blat

 

Kontroler

 

IRC 5 Kompaktowy

 

Źródło napięcia

 

200-600 V, 50/60Hz

 

Pobór mocy

 

200 W

 

Cleanroom Tak Tak Tak
Loading documents