Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

GoFa™ CRB 15000

Nowa pomocna dłoń sprawi, że zajdziesz jeszcze dalej.

Szybciej i dalej niż kiedykolwiek. Wiodąca w swojej klasie szybkość, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania GoFa sprawi, że Twój biznes osiągnie kolejny poziom.

GoFa posiada szereg funkcji, które pozwalają na bezpieczne użytkowanie, bezpośrednio obok pracowników, bez konieczności projektowania i budowania dużych barier lub ogrodzeń. GoFa może stale dzielić przestrzeń roboczą z ludźmi, co daje cobotowi maksymalną elastyczność i wydajność. Robot i człowiek współpracują nad tymi samymi zadaniami, bez narażania na szwank wydajności lub bezpieczeństwa.

Poznaj cobota GoFa

Silny i bezpieczny 

Zaprojektowany do przenoszenia ładunków o wadze do 5 kg. GoFa posiada zintegrowane czujniki momentu obrotowego w każdej z sześciu osi, oferując doskonałą moc i ograniczenie siły. Razem zapobiegają one ryzykowi obrażeń, ponieważ GoFa natychmiast się zatrzymuje, jeśli wykryje jakikolwiek kontakt z pracownikiem.
 

Łatwy w konfiguracji

Ustawienie i konfiguracja są łatwe dzięki intuicyjnym, graficznym aplikacjom bezpośrednio na FlexPendancie. W mgnieniu oka można wprowadzić robota w ruch za pomocą opcji programowania przez wodzenie.

 



Większa produktywność

GoFa jest o około 50 procent szybszy niż inne coboty w swojej klasie i może wykonać więcej operacji w określonym czasie niż konkurencyjne roboty.

Bezpieczna współpraca

  •  Najwyższa moc i wydajność ograniczania siły dzięki zintegrowanym czujnikom momentu obrotowego
  • Bezpieczna konstrukcja robota, zaokrąglona geometria, brak punktów przytrzaśnięcia/przechwycenia
  • Certyfikat bezpieczeństwa kategorii 3, PL d

Łatwość użytkowania 

  • Ulepszona interakcja z interfejsem po stronie ramienia
  • Programowanie przelotowe w dowolnym miejscu robota
  • Łatwe programowanie za pomocą kreatora
  • Aplikacja konfiguratora SafeMove na FlexPendancie

Wydajność

  • 50% wyższa prędkość TCP przy 1,5m/s niż w przypadku większości cobotów w tej klasie
  • Zasięg 950 mm: 12% większy niż w przypadku porównywalnych cobotów o masie 5 kg
  • Napędzany przez OmniCore z najlepszym w swojej klasie sterowaniem ruchem

 

 

GoFa® - CRB 1500 Przegląd

PDF
CRB 15000 Dane techniczne

[ENG]

PDF
GoFa Prezentacja

[ENG]

Press release
Nowa rodzina cobotów ABB

[ENG]

Press release
Nowy cobot ABB GoFa

[ENG]

 

Galeria

 

Modele CAD