Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

SWIFTI™ CRB 1100

Szybki i wydajny cobot SWIFTI

Błyskawiczny cobot, który łączy w sobie wydajność na poziomie przemysłowym i innowacyjne bezpieczeństwo. SWIFTI wykonuje pracę szybciej i dokładniej niż można sobie wyobrazić.

SWIFTI wypełnia lukę pomiędzy robotami współpracującymi a przemysłowymi. Umożliwia osiągnięcie sprawdzonej i bezpiecznej współpracy, nawet w zastosowaniach wymagających prędkości i możliwości podnoszenia na poziomie przemysłowym.

Poznaj cobota SWIFTI™

Bezpieczna współpraca

Łącząc kompleksowe funkcje bezpieczeństwa SafeMove ABB ze skanerem laserowym bezpieczeństwa*, SWIFTI może być zainstalowany bez fizycznego ogrodzenia i nadal bezpiecznie współpracować z ludźmi. W przypadku wykrycia pracownika w obszarze roboczym, SWIFTI automatycznie zwolni lub zatrzyma się, aby umożliwić mu bezpieczne podejście. Światło interakcji zapewnia również wizualne wskazanie statusu SWIFTI. Sygnalizuje ono ludzkim współpracownikom, gdy ludzie znajdują się w strefie roboczej SWIFTI.

Nie masz doświadczenia? Nie szkodzi.

Oferując zarówno programowanie przelotowe - poprzez przypinane urządzenie przelotowe, oprogramowanie Wizard Easy Programming, jak i graficzny konfigurator SafeMove App na zawieszce FlexPendant, SWIFTI można łatwo i szybko skonfigurować i zaprogramować.

Współpraca przy wysokiej wydajności

SWIFTI oferuje maksymalną prędkość Tool Center Point (TCP) wynoszącą ponad 5 m/s, pięć razy szybciej niż inne 4-kilogramowe coboty i porównywalnie z robotami przemysłowymi. Przy 0,01 mm, SWIFTI zapewnia również do 10 razy wyższą powtarzalność pozycji niż inne roboty współpracujące.
Bezpieczna wapółpraca
  • Nadzorowany przez SafeMove i czujnik bezpieczeństwa
  • Bezpieczne zatrzymanie przed kontaktem z człowiekiem
  • Lampka stanu interakcji
  • Certyfikat bezpieczeństwa kategorii 3, PL d
Łatwość użytkowania
  • Wizard easy programming
  • Intuicyjne programowanie ruchów robota za pomocą zewnętrznego urządzenia prowadzącego
  • Aplikacja konfiguratora SafeMove na FlexPendancie
Produktywność
  • Z prędkością TCP ponad 5m/s**, jest pięciokrotnie szybszy niż inne coboty w swojej klasie
  • Do 10x wyższa powtarzalność pozycji 0,01 mm niż w przypadku większości cobotów w tej klasie
  • Cztery zintegrowane źródła powietrza umożliwiają kompletację próżniową

 

SWIFTI™ w akcji

 

Więcej informacji

Press release
Nowa rodzina cobotów ABB

[ENG]

Press release
Nowy cobot SWIFTI

[ENG]

 

Galeria

 

Modele CAD

 

*Do połączenia ze skanerem laserowym wymagany jest bezpieczny sterownik PLC.
** Bezpieczna prędkość współpracy może być niższa, w zależności od układu aplikacji. Zawsze przeprowadzaj ocenę ryzyka związanego z bezpieczeństwem swojej aplikacji cobota.
Loading documents