Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Usługa Condition-based Maintenance

Identyfikacja robota poddawanego największym obciążeniom

 

Usługa Condition Based Maintenance pozwala na analizę cykli ruchu każdego robota ABB pracującego na zakładzie w celu identyfikacji najbardziej "obciążonych" robotów na liniach produkcyjnych. Dzięki dogłębnej analizie każdego robota, w oparciu o zarejestrowane dane dotyczące wydajności, tworzony jest bardziej szczegółowy raport zawierający zalecenia dotyczące zindywidualizowanej konserwacji zapobiegawczej. Dzięki zapewnieniu jasnego obrazu stanu robotów, usługa Condition Based Maintenance pomaga uniknąć kosztownych, nieplanowanych przestojów, wydłuża żywotność robotów oraz pozwala na usprawnienie działań konserwacyjnych i planowania budżetu.

Zapytaj nas o spersonalizowaną ofertę

Kontakt z ABB

 

Główne korzyści

Zapobieganie nieplanowanym przestojom

Wiedza o tym, które części mogą ulec awarii i kiedy, umożliwia podjęcie środków zapobiegawczych przed wystąpieniem problemów. Eliminujemy ryzyko nieplanowanych przestojów w produkcji poprzez zapewnienie, że roboty są utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Redukcja kosztów serwisu

Wiedząc, które roboty wymagają najwięcej uwagi, można odpowiednio ukierunkować działania i budżety serwisowe, zamiast tracić niepotrzebnie czas, koszty i zasoby na utrzymanie całej floty.

Lepsze zarządzanie częściami zamiennymi

Dokładne informacje o wydajności robota i potencjalnym zużyciu komponentów umożliwiają zamawianie części "na czas", a nie przechowywanie ich w magazynie "na wszelki wypadek".

Skrócenie średniego czasu naprawy (MTTR)

Wykorzystanie rzeczywistych danych o wydajności do kierowania konserwacją robota pomaga zapewnić, że istotne prace, takie jak wymiana części, wymiana oleju itp. są wykonywane w odpowiednim czasie, skracając MTTR

Wydłużony okres eksploatacji

Możliwość identyfikacji najbardziej obciążonych robotów pozwala na stworzenie dla każdego z nich zindywidualizowanych planów serwisowych, które pomogą przedłużyć ich żywotność.

 

Jak to działa?

Usługa Condition Based Monitoring wykorzystuje dane statystyczne zebrane w ciągu ostatnich 14 lat z tysięcy robotów ABB na całym świecie do oceny robotów według określonego zestawu kryteriów. Wynik jest następnie wykorzystywany do porównania wydajności Twojego robota z globalną średnią, co umożliwia identyfikację wszelkich potencjalnych problemów.

 

Więcej informacji