Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

FlexGripper - Claw

Chwytak widłowy - FlexGripper Claw stanowi naturalne uzupełnienie robotów ABB IRB 460 i IRB 660 w aplikacjach szybkiej paletyzacji worków. Dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej idealnie sprawdza się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Chwytak widłowy FlexGripper pozwala przenosić worki o masie do 50 kg o różnych kształtach i zawartości - od ryżu, poprzez żwir i tworzywa sztuczne aż do cementu.

Chwytaki FlexGripper są łatwe w montażu i programowaniu. Na ekranie Flexpendanta dostajemy gotowy dotykowy panel operatorski, ze wstępnie skonfigurowanymi sygnałami We/Wy chwytaka. Pozwala to na wydatną redukcję czasu potrzebnego na ustawienia i programowanie. Graficzny, dotykowy interfejs ułatwia testowanie procedur paletyzowania. Dla przykładu przeprowadznie próby „pobierz i odłóż” może być wykonane jednym kliknięciem. 



   ​Liczba produktów Maks. masa do podniesienia Masa chwytaka Zakres obrotów kabla Ciśnienie powietrza
1 50 kg 60 kg +- 180° 4-6 bar
Główne zastosowanie
  • Paletyzacja worków

Dodatkowe dane techniczne zawarte są w karcie katalogowej produktu. 
Loading documents