Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

FlexGripper - Vacuum

Chwytak podciśnieniowy - FlexGripper Vacuum stanowi naturalne uzupełnienie robotów ABB IRB 460 i IRB 660 w aplikacjach paletyzacji produktów.

Sprawdzony IRB 660 oraz nowy kompaktowy IRB 460 to roboty paletyzujące, których użyteczność i wydajność na końcówkach lini produkcyjnych może być jeszcze większa dzięki chwytakowi podciśnieniowemu FlexGripper, który jest w stanie jednocześnie przenosić do pięciu produktów, których łączna masa wynosi 40 kg.

Chwytaki FlexGripper są łatwe w montażu i programowaniu. Na ekranie Flexpendanta dostajemy gotowy dotykowy panel operatorski, ze wstępnie skonfigurowanymi sygnałami We/Wy chwytaka. Pozwala to na wydatną redukcję czasu potrzebnego na ustawienia i programowanie. Graficzny, dotykowy interfejs ułatwia testowanie procedur paletyzowania. Dla przykładu przeprowadznie próby „pobierz i odłóż” może być wykonane jednym kliknięciem. 



Liczba produktów Maks. masa do podniesienia Masa chwytaka Zakres obrotów kabla Ciśnienie powietrza
1-5 40 kg 75 kg +- 180° 4-6 bar

Główne zastosowania
  • Paletyzacja pudełek
Uwagi
  • Produkty podnoszone za pomocą chwytaka podciśnieniowego
    muszą mieć zwartą i gładką powierzchnię oraz sztywną konstrukcję
    (np. pudełka tekturowe), tak by ssawki mogły uchwycić pudełko.
  • Ze względu na różnice w wielkości, wadze, kształcie, powierzchni,
    sztywności, porowatości oraz położenia środka ciężkości produktów
    przeznaczonych do paletyzacji, zaleca się by zawsze przeprowadzić testy
    przenoszenia dla konkretnego produktu. Testy te są możliwe w centrum robotyki ABB.
Dodatkowe dane techniczne zawarte są w karcie katalogowej produktu. 
Loading documents