Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

FeatherDuster

Automatyzacja czyszczenia

Głowica czyszcząca pozwala na bardziej zaawansowaną pracę linii lakierniczej pracującej w takcie produkcyjnym na rozwiązania oparte o roboty. Technologia jest bardzo elastyczna i stworzona w oparciu o sprawdzone standardy tak, by osiągnąć wyższą jakość, efektywność i łatwość użytkowania.

Łatwe programowanie i kontrola
Głowica czyszcząca jest sterowana przez Kontroler IRC5. Użytkownik może zaprogramować cały cykl czyszczenia bez potrzeby posiadania dodatkowych narzędzi oprogramowania. W dodatku, programowanie wirtualne na bazie PC i symulacja z oprogramowaniem RobotStudio firmy ABB, oszczędza czas i pozwala na szybką generację ścieżki, proste ustawianie i "backup" do przywrócenia systemu.

Powtarzalna, niezawodna praca z wysoką jakością
Unikalna kontrola 3D głowicy czyszczącej w całkowitej synchronizacji z ruchem przenośnika, pozwala na bardziej precyzyjne i dogłębne czyszczenie. Głowica czyszcząca może podążać za konturami kształtu części i przeprowadzać czyszczenie w bardziej efektywny sposób.

Kompaktowe, elastyczne i efektywne rozwiązanie
System zajmuje mało miejsca i można go dopasować do układu każdej stacji. Łatwo integruje się z nowymi lub istniejącymi liniami lakierniczymi. Głowica czyszcząca posiada mniej rolek i niższe wymagania dotyczące podciśnienia, co powoduje mniejsze zużycie energii.

Mądra inwestycja
Głowica czyszcząca jest skalowalna z 2 lub 3 robotami pracującymi przy wymaganej prędkości przenośnika. System może być także łatwo przeprogramowany (bez potrzeby pracy specjalistów), gdy nowe modele robotów różnych wielkości zostaną wprowadzone do linii. Gdy wymaga przeglądu, wymiana części może być wykonana bardzo szybko, by czas postoju był jak najkrótszy. 


Loading documents