Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

IRT 501 FlexTrack

Zrobotyzowany system przenoszenia

FlexTrack jest liniowym systemem przenoszenia wykorzystywanym do przenoszenia części w stacji roboczej. Pozwala to użytkownikowi na konstrukcję stacji, gdzie roboty są przymocowane do podłoża, a FlexTrack jest wykorzystywany do przenoszenia części z i do stacji roboczej.

FlexTrack może posiadać dodatkowo kilka wózków z podnośnikiem i systemem przenoszenia ładunku, wykorzystywanym na linii produkcyjnej.

  • Kompletna ochrona i kompaktowość
    Główną cechą FlexTrack jest całkowita ochrona przewodów i łańcuchów prowadzących, które są zamknięte wewnątrz korpusu toru. Czyni to FlexTrack idealnym rozwiązaniem podczas operacji np. spawania. Jednocześnie, FlexTrack posiada bardzo kompaktową budowę o szerokości tylko 660 mm. Zapewnia to dużą dostępnosć do przenoszonej części i redukuje wymaganą powierzchnię dla stacji.
  • Wysoka wydajność
    FlexTrack posiada tekie same charakterystyki wydajnościowe, jak inne roboty ABB o wysokiej powtarzalności, zapewniając niezawodne pozycjonowanie nawet najcięższego ładunku. FlexTrack dostępny jest w 4 wariantach o różnej ładownosci i prędkości; od 3 ton ładunku do prędkości 3 metrów na sekundę. Pozwala to klientowi na dobranie optymalnego rozwiązania dla ich potrzeb.
  • Łatwa instalacja i obsługa
    Tor jezdny został dokładnie zaprojektowany, także z myślą o instalacji i użytkowaniu. Służą temu cechy, takie jak zintegrowany system poziomowania dla łatwej instalacji, centralny system smarowania oraz łatwy dostęp do łańcucha napędowego bez potrzeby zdejmowania oprzyrządowania na górze wózka.
  • Technologia oparta na robotach
    System FlexTrack wykorzystuje technologie kontrolera IRC5, tego samego co inne roboty ABB. Oznacza to brak wymaganego specjalnego oprogramowania oraz szkolenia. Programiści robotów oraz personel obsługi mogą natychmiast rozpocząć pracę z produktem, używając do tego interfejsu, który dobrze znają.
  • Opcje
    FlexTrack posiada modułową konstrukcję z wieloma dodatkowymi opcjami jak dodatkowe podnośniki sterowane siłownikami lub jestnostki obrotowe, które mogą być dodane na wózek. Umożliwia to na podniesienie i obniżenie części , jak również obrót o 360 stopnie dla kompletnego dostępu do części.
Loading documents