9 октября 2019 г. компания АВВ открыла свой первый международный центр исследований в области здравоохранения в кампусе Техасского медицинского центра (TMC).
Исследовательская группа ABB будет работать с медицинским персоналом, учеными и инженерами для разработки нехирургических систем медицинской робототехники, включая логистику и автоматизированные лабораторные технологии следующего поколения. Команда будет разрабатывать решения для робототехники, которые помогут устранить узкие места в лабораторных работах и решить глобальную нехватку квалифицированного медицинского персонала.
В Институте инноваций TMC компания ABB будет разрабатывать роботов, способных выполнять повторяющиеся, требующие точности и рутинные процессы, предоставляя высококвалифицированному медицинскому и лабораторному персоналу возможность выполнять более важные функции и, в конечном итоге, лечить больше пациентов. Анализ ABB показывает, что с помощью автоматизации повторяющиеся задачи могут выполняться на 50% быстрее по сравнению с текущими ручными процессами, а дополнительное преимущество заключается в том, что роботы могут работать 24 часа в сутки.
-> Узнать больше
Узнайте как подразделение «Робототехника» компании ABB меняет медицинские услуги.
-> Перейдите по ссылке, чтобы послушать подкаст (на англ. языке)