Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Inteligentný rozprašovač na platforme ABB Ability™

RB1000i je prvý digitálny rozprašovač na svete, ktorý dokáže potenciálne ušetriť užívateľom milióny dolárov. ABB ponúka ekologické riešenie na kľúč s možnosťou analýzy v reálnom čase a so zdokonalenou diagnostikou, ktorá zvyšuje prevádzkyschopnosť a zabezpečuje dokonalú kvalitu.

Digitálny rozprašovač
ABB Ability™ Connected Atomizer je prvý digitálny robotický rozprašovač vybavený snímačom, ktorý umožňuje inteligentnú diagnostiku v reálnom čase a presnú kontrolu spotreby laku s cieľom optimalizovať kvalitu nástreku. Táto nová úroveň digitalizácie prenesie našich zákazníkov do továrne budúcnosti. Sledovaním stavu kľúčových komponentov rozprašovača, ako napríklad hlavy aplikátora, pneumatickej pohonnej jednotky, príslušenstvo tvarovania lúča a premenných (zrýchlenie, tlak, otrasy a teplota), sa účinnosť nástreku laku dokáže zvýšiť až o 10 %. Eliminuje sa tiež potreba nákladných prestojov na menšie úpravy alebo dokonca kompletné prelakovanie.

Dokonalý výkon        
Rozprašovač RB1000i zvyšuje efektívnosť nástreku o 10 %, znižuje prebytok spotreby laku vo vnútri rozprašovača počas zmeny farby laku o 75 % a znižuje spotrebu stlačeného vzduchu o 20 %, čo môže dokopy ušetriť milióny dolárov. Atomizér prispôsobuje tvarovanie lúča pomocou funkcie Super Pattern Control k zefektívneniu šírky nástreku, pričom tento rozsah je väčší než doteraz bol. Táto funkcia vedie k minimalizácii nadmerného prestreku prostredníctvom samostatného riadenia každého z dvojice tvarovacích vzduchov a prispôsobovaním sa na optimálnu šírku lakovaného objektu.

Vlastnosti

Zníženie nákladov (Porovnanie s bežným modelom)
  • Efektívnosť nástreku: +10%
  • Plytvanie vo vnútri rozprašovača pri zmene farby: -75%
  • Prívodný tlak vzduchu: 6 bar
  • Spotreba vzduchu: -20%
  • Jednoduchosť údržby
  • Robustný vzduchový motor s dlhšou životnosťou
  • Modulárny dizajn, spoločné súčiastky naprieč rôznymi variantami
  • Váha: -17%
  • Ex certifikácia: Zóna 1
Loading documents