Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

Kontroléry OmniCore™

Nová éra flexibilného a digitálneho riadenia robotov

Nová éra je tu 
Rad robot kontrolérov OmniCoreTM od ABB je prvým dôležitým krokom, aby sme našich zákazníkov pripravili na novú éru vo výrobných podnikoch. Tieto kontroléry ponúkajú najširšie možnosti riadenia pohybov robota a riešenia šité na mieru tzv. Továrne budúcnosti. Rozličné spracovateľské postupy vyžadujú kontroléry, ktoré prinášajú výraznú flexibilitu, prepojiteľnosť služieb a vysokú výkonnosť. Každý kontrolér tohto radu dokáže tieto očakávania naplniť a uspokojiť očakávané potreby našich zákazníkov

Ten najlepší ešte viac vylepšený 
OmniCore C30 stavia na doterajšej kvalite ABB s najlepším riadením pohybu a presnosti trajektórie na trhu, avšak teraz pri rozmeroch zaberajúcich o 50 % menej plochy, vďaka čomu môžu zákazníci lepšie využiť svoje priestory a flexibilitu inštalácie. Nový kontrolér OmniCore C90XT rozširuje rad OmniCore o ďalšieho člena, čím prináša všetky výhody v riadení pohybu a presnosti trajektórie aj do náročných prostredí.
C90XT je robustným a zároveň veľmi kompaktným kontrolérom s plným krytím triedy IP54, vďaka čomu bude fungovať aj vo veľmi znečistenom, vlhkom či prašnom prostredí. Označenie "XT" v jeho názve znamená ‘Extra Tough’, teda "extra odolný". Kontrolér má tiež väčší vnútorný priestor pre vybavenie súvisiace s výrobnými procesmi, no napriek tomu mu jeho úzky tvar umožňuje inštaláciu aj do obmedzených priestorov. C90XT je najmenším robot kontrolérom v priemysle s najvyššou triedou krytia, a to všetko v kompaktnom balíku s maximálnou flexibilitou.

Najuniverzálnejší a najvýkonnejší kontrolér v priemysle
Spolu so zvýšením flexibility montáže zvyšuje OmniCore od ABB aj svoju flexibilitu vo využívaní najnovších digitálnych technológií. Kontrolér je univerzálny a rozšíriteľný o ďalšie riešenia, vrátane zbernicových protokolov, kamerových systémov a force control.

Najintuitívnejší RobotWare7 a FlexPendant
Kontrolér prichádza s výkonným, no stále intuitívnym operačným systémom od ABB - RobotWare7. Vďaka jeho novým funkciám a vlastnostiam sú roboty ešte učenlivejšie a ich ovládanie prebieha cez nový intuitívny FlexPendant.

 
 

Materiály na stiahnutie

Hlavné funkcie a výhody

Rad kontrolérov OmniCore

  • Podstatná redukcia veľkosti a flexibilné možnosti montáže
  • Riadenie pohybu a presnosť trajektórie najlepšie vo svojej triede
  • Moderné zjednodušené užívateľské rozhranie na úplne novom výkonnom a intuitívnom FlexPendante
  • Zabudovaný softvér SafeMove2 – bezpečnostné riešenie od ABB pre úsporu plochy a zjednodušenie kolaboratívnych aplikácií
  • Možnosť univerzálnych doplnkov: napr. rôznych zberníc, kamerových systémov a snímačov
  • Zabudovaná konektivita na digitálnu platformu ABB Ability™ a prepojiteľnosť služieb

Kontrolér OmniCore C30

  • Malý ale vo veľkom štýle!
  • Rozšírené možnosti integrácie
  • Desktop verzia za účelom jednoduchej integrácie
  • Sada pre inštaláciu do štandardných 19” skríň
  • Montážna sada pre horizontálnu inštaláciu vrátane zadných závesných držiakov bez kompromisov na chladení

OmniCore C90XT

  • Spevnená skriňa s krytím IP54 do náročného prostredia
  • Malý a výkonný pre maximálnu flexibilitu
  • Vrátane priestoru pre integráciu vybavenia pre zabudované procesy
  • Možnosť rozšírenia pre procesné vybavenie
Nový FlexPendant

  • Moderný, intuitívny a výkonný
  • Veľký dotykový displej so štandardnou manipuláciou podobnou smartfónom
  • Možnosť odpojenia počas prevádzky a zdieľanie medzi viacerými robotmi
  • Rozsiahle možnosti prispôsobenia

Otázky a odpovede


1. Aké sú hlavné výhody kontrolérov OmniCore?

  • Najširší rad kontrolérov na trhu pre dosiahnutie ideálneho riešenia pre rozličné požiadavky. Zákazníci dostanú presne to, čo potrebujú.
  • Kontrolér stavia na skúsenostiach s radom IRC5. Zákazníci môžu očakávať bezkonkurenčné časy cyklu, vysoké rýchlosti a presnosť, ktorou je ABB známa.
  • Výrazná redukcia veľkosti, ktorá šetrí priestor.
  • Záruka výhodnej prepojiteľnosti a digitalizácie.
  • Zdokonalené a moderné užívateľské rozhranie a jednoduchšie ovládanie.

2. S ktorými robotmi tieto nové kontroléry spolupracujú?

  • Kontroléry sú navrhnuté pre spoluprácu s novými malými robotmi.
  • Momentálne kontrolér spolupracuje s jednoramenným robotom YuMi.
  • Postupne bude možná spolupráca aj s ďalšími robotmi.

3. Aké sú hlavné výhody prvej varianty kontrolérov OmniCore?

  • Ideálne pre inštalácie limitované priestorom. V porovnaní s veľkosťou súčasných kontrolérov prinášajú až 50-% úsporu priestoru bez akýchkoľvek kompromisov na výkonnosti.
  • Tri možnosti montáže pre dodržanie flexibility (montáž do priestoru pracovného stola, montáž do rozvodnej skrine, montáž vo zvislej polohe).

4. Kedy bude nový FlexPendant dostupný?

  • Bude dostupný spolu s novým radom kontrolérov.