Global site

Webová stránka ABB používa cookies. Zotrvaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies. Viac (ANJ)

IRB 1100 - Najkompaktnejší a najrýchlejší robot v histórii

Ďalším rozšírením portfólia malých robotov ABB prichádza IRB 1100 s vyššou produktivitou o 35% a s menším zabratým priestorom o 10%.

Dokonalá výkonnosť a vysokokvalitná produkcia
Za účelom zvýšenia produktivity zabezpečuje IRB 1100 o 35% rýchlejšie časy cyklu a najlepšiu opakovateľnosť pozície. 

IRB 1100 predbieha ostatné podobné roboty v nosnosti a opakovateľnosti pozície (RP) dokonca aj v stiesnených priestoroch. IRB 1100 ponúka najvyššiu nosnosť vo svojej triede.

Kompaktná a ľahká konštrukcia sú zárukou flexibilnej inštalácie 
V porovnaní s predošlou generáciou bol robot IRB 1100 optimalizovaný tým, že zaberá o 10 % menšiu plochu a váži o vyše 20 % menej, čím sa hodí do najrôznejších inštalácií v rozličných prostrediach, ako napríklad do výrobných fabrík na elektroniku.

Vďaka nízkej zabratej ploche je možné v aplikáciách využiť niekoľko robotov naraz, aby spoločne vykonávali svoje úlohy. 

Spojením s novým ABB kontrolérom OmniCore™ dostáva IRB 1100 modernejšie schopnosti riadenia pohybu, čím sa stáva ideálnym riešením pre aplikácie rýchlej montáže, odoberania a vykladania a manipulácie s materiálom.

Robustný a pritom kompaktný robot s krytím IP67
IRB 1100 prichádza štandardne s krytím IP40, triedu IP67 vieme poskytnúť na opciu. Trieda krytia IP67 sa vzťahuje na celý robot od základne až po zápästie, čo je v súlade s normou IEC 60529 - to znamená, že aj priestory s elektrickými rozvodmi sú zabezpečené voči vniknutiu vody a pevných častíc.

Hlavné výhody:

  • časy cyklu sú o 35 % rýchlejšie, čím sa zvyšuje produktivita
  • robot zaberá o 10 % menej plochy a 20-% redukcia hmotnosti ho predurčuje na jednoduchú inštaláciu
  • najvyššia nosnosť robota vo svojej triede
  • robot môže byť vybavený až 16 I/O pre komplexnejšie aplikácie

Hlavné aplikácie:

  • Montáž & testovanie
  • Nakladanie & vykladanie
  • Skrutkovanie
  • Leštenie, brúsenie, obrusovanie, odihlovanie a pieskovanie

Galéria obrázkov

Technické údaje

 

Loading documents